Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7746 | PRBG0404FA-A | BGA | 404 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.23mm | ||
pkg_6863 | PLBG0121GA-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.40mm | ||
pkg_20128 | PRBG1368KA-A | FBGA | 1368 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 2.85mm | 0.50mm | |
pkg_2872 | PLBG0304GC-A | LFBGA | 304 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.56mm | ||
pkg_10397 | PRBG0357GA-A | FBGA | 357 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.71mm | ||
pkg_8698 | PRDP0020AD-A | DIP | 20 | IC | Yes | 25.90mm | 6.60mm | |||
pkg_8106 | PRQP0064GE-A | QFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7766 | PRBG0588DA-A | BGA | 588 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.53mm | ||
pkg_6896 | PRSS0003AF-A | TO-220FL | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_3000 | PLQP0044GC-B | LQFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20023 | PVQN0032LF-A | HVQFN | 32 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.90mm | ||
pkg_10715 | PLQP0144KD-E | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
WCZ | W4X5.20D | WLCSP | 20 | PLASTIC | Yes | 2.34mm | 1.72mm | 0.57mm | ||
pkg_8740 | PRSP0048ZB-A | SSOP | 48 | IC | Yes | |||||
pkg_8138 | PRQP0094GA-A | QFP | 94 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 4.00mm | ||
pkg_7795 | PRBG0225CD-C | BGA | 225 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.38mm | ||
pkg_7158 | PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | |||
pkg_3297 | PRSP0042GD-A | SSOP | 42 | IC | Yes | 9.53mm | 2.90mm | |||
pkg_11035 | PRSP0016DP-A | SOP | 16 | IC | Yes | 9.90mm | 3.90mm | 1.75mm | ||
pkg_8787 | PRSP0008DJ-A | SOP | 8 | IC | Yes | |||||
pkg_8804 | PLSP0008JC-A | LSOP | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_8177 | PRSP0020DM-A | SOP | 20 | IC | Yes | 9.53mm | 2.90mm | |||
pkg_7830 | PRDP0016AF-B | DIP | 16 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7502 | PUSF0003KA-A | TUSM | 3 | Dic | Yes | 1.60mm | 0.80mm | 0.55mm | ||
pkg_441 | PRSP0028DB-B | SOP | 28 | IC | Yes | 17.50mm | 8.40mm | 2.40mm | ||
pkg_20059 | PLQP0032GE-A | LQFP | 32 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | 0.80mm | |
pkg_1137 | PWQN0024KB-A | HWQFN | 24 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.80mm | ||
pkg_8995 | PRSS0003AG-A | TO-220FP | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8208 | PTQP0080KD-B | TFQFP | 80 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_786 | PRQP0044GC-A | QFP | 44 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_7536 | PRSS0003DG-A | SST | 3 | Dic | Yes | 4.00mm | 3.00mm | |||
pkg_480 | PRQP0064JA-A | QFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 10.00mm | 3.05mm | ||
pkg_11618 | PTBG0048HJ-A | TFBGA | 48 | IC | Yes | 8.50mm | 7.50mm | 1.20mm | ||
pkg_9398 | PLQP0144KA-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8240 | PTSB0026DA-A | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.10mm | |||
pkg_7891 | PLBG0161JC-A | LFBGA | 161 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.51mm | ||
pkg_11807 | PLQP0044GC-A | LQFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7568 | PRSS0003AH-A | MP-45G | 3 | Dic | Yes | 17.00mm | 10.00mm | |||
pkg_51 | PTSP0020JB-A | TSSOP | 20 | IC | Yes | 6.50mm | 4.40mm | 1.10mm | ||
pkg_20073 | PLBG0112KB-A | LFBGA | 112 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.35mm | 0.50mm | |
pkg_11797 | PTSA0032KH-A | TSOP(1) | 32 | IC | Yes | 18.40mm | 8.00mm | |||
pkg_959 | PRBG0516DE-A | BGA | 516 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.50mm | ||
pkg_8271 | PTSB0044GE-E | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 18.37mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_7922 | PLBG0225JC-A | LFBGA | 225 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.53mm | ||
pkg_7607 | PRZP0020DB-A | SZIP | 20 | IC | Yes | 7.96mm | 8.30mm | |||
pkg_650 | PWSN0008JA-B | WSON | 8 | IC | Yes | 3.60mm | 3.00mm | 0.80mm | ||
pkg_20087 | PLBG0361KC-A | LFBGA | 361 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.40mm | 0.50mm | |
pkg_11844 | PWLG0025KA-A | WFLGA | 25 | IC | Yes | 3.00mm | 3.00mm | 0.76mm | ||
pkg_9835 | PRBG0408FA-A | BGA | 408 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.43mm | ||
pkg_8301 | PTSB0070JB-C | TSOP(2) | 70 | IC | Yes | 10.16mm | 1.20mm |