Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class Sort descending | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_1298 | PRSS0004ZF-A | TO-3PL | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6732 | PTSP0004ZA-A | CMPAK | 4 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_6766 | PUSN0004KA-A | VSON | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9500 | PRSS0004ZJ-B | TO-251 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_1114 | PTSP0006JA-A | CMPAK | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.25mm | 1.10mm | ||
pkg_7511 | PTSP0003ZC-A | TMM | 3 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.20mm | ||
pkg_7544 | PRSS0004ZV-A | MP-3ZK | 3 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 2.65mm | ||
pkg_7577 | SXBG0004JC-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.33mm | 1.33mm | 0.53mm | ||
pkg_1302 | PUSF0003ZA-A | MFPAK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8479 | PWSN0008DA-A | WPAK | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_6737 | PRSS0004ZD-D | DPAK(L)-(3) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8834 | GRZZ0002ZA-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6770 | PTSP0002ZA-A | URP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_11177 | SXLG0006JC-A | EFLIP(LGA) | 6 | Dic | Yes | 1.78mm | 1.28mm | 0.25mm | ||
pkg_6885 | PRSS0003DB-A | TO-92(1) | 3 | Dic | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_7516 | PXSF0002ZB-A | XSOF | 2 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | 0.55mm | ||
pkg_7550 | PRSS0004ZP-A | MP-3ZP | 3 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 2.65mm | ||
pkg_7582 | SXLG0004JD-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.47mm | 1.47mm | 0.25mm | ||
pkg_1307 | PRSS0003ZA-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6699 | PTSP0006FA-A | TSOP | 6 | Dic | Yes | |||||
pkg_6742 | PTSP0006FA-A | TSOP | 6 | Dic | Yes | |||||
pkg_8841 | PTSP0008DB-A | MOP | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_6775 | PUSF0002ZB-A | SFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_1125 | PLZZ0004CA-A | UPAK | 4 | Dic | Yes | 1.60mm | ||||
pkg_6890 | PRSS0003DC-A | TO-92 Mod | 3 | Dic | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 10.30mm | ||
pkg_7521 | PVSF0008JA-A | VSOF | 8 | Dic | Yes | 2.90mm | 2.40mm | 0.85mm | ||
pkg_7555 | PRSS0003ZL-A | MP-10 | 3 | Dic | Yes | 13.00mm | 8.00mm | |||
pkg_6703 | PLSP0005ZC-A | MPAK | 5 | Dic | Yes | |||||
pkg_6748 | PTSP0008DC-A | LFPAK-i | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_8875 | PRDP0016AA-A | DIP | 16 | Dic | Yes | |||||
pkg_10355 | PWSN0006JD-B | HUSON | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 2.00mm | 0.75mm | ||
pkg_6895 | PRSS0003AE-A | TO-220CFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_11567 | PLSN0008DA-A | HSON | 8 | Dic | Yes | 5.40mm | 5.00mm | 1.45mm | ||
pkg_7496 | GRZZ0002ZF-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7528 | PLSN0008KA-A | HSON | 8 | Dic | Yes | 5.40mm | 5.00mm | 1.45mm | ||
pkg_7560 | PRSS0004AJ-B | MP-25Z | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | 4.80mm | ||
pkg_6042 | PVSN0008JD-A | HVSON | 8 | Dic | Yes | 3.15mm | 3.00mm | 1.00mm | ||
pkg_6721 | PRSS0003DA-C | TO-92(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6754 | PWSN0008DD-A | WPAK-D(2) | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_11317 | SXLG0004JF-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.28mm | 1.28mm | 0.25mm | ||
pkg_7533 | PRSS0009AB-A | SSIP | 9 | Dic | Yes | 22.86mm | 5.08mm | 5.75mm | ||
pkg_7565 | PRSS0004AN-A | MP-25K | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | |||
pkg_6726 | PRSS0003AE-A | TO-220CFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8811 | PRSS0004AA-A | TO-220 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6759 | PWQN0008ZA-A | HWQFN | 8 | Dic | Yes | 2.00mm | 2.00mm | |||
pkg_11095 | SXLG0004KA-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.11mm | 1.11mm | 0.25mm | ||
pkg_11622 | PRSS0004AS-A | TO-263 | 4 | Dic | Yes | 4.40mm | ||||
pkg_7504 | PWSP0003KA-A | USM | 3 | Dic | Yes | 0.90mm | ||||
pkg_7538 | PRSS0002AA-A | TO-92 | 2 | Dic | Yes | 5.50mm | 5.20mm | |||
pkg_6730 | PRSS0004ZD-D | DPAK(L)-(3) | 4 | Dic | Yes |