Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width Sort descending | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_11566 | PRSS0003DJ-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6720 | PUSF0002ZC-A | TURP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6753 | PWSN0008DB-C | WPAK-D(1) | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_6894 | PRSS0003AA-B | TO-220F(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7495 | GRZZ0002ZE-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7687 | PRDP0020AF-A | DIP | 20 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7831 | PRDP0016AG-A | DIP | 16 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7860 | PRDP0048AB-A | DIP | 48 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_8146 | PRDP0032BE-A | SDIP | 32 | IC | Yes | 10.16mm | 5.00mm | |||
pkg_8241 | PTSB0026DA-D | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.20mm | |||
pkg_8272 | PTSB0044GE-F | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 10.16mm | 1.20mm | |||
pkg_8706 | PRSP0024DA-A | SOP | 24 | IC | Yes | |||||
pkg_8755 | PRQP0056JB-A | QFP | 56 | IC | Yes | |||||
pkg_8805 | PRSS0004ZG-A | MP-3A | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11622 | PRSS0004AS-A | TO-263 | 4 | Dic | Yes | 4.40mm | ||||
pkg_6730 | PRSS0004ZD-D | DPAK(L)-(3) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6764 | PTSP0004ZB-A | CMPAK | 4 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_7504 | PWSP0003KA-A | USM | 3 | Dic | Yes | 0.90mm | ||||
pkg_7609 | PRZP0024DB-A | SZIP | 24 | IC | Yes | 10.16mm | 10.16mm | |||
pkg_7841 | PRDP0022AC-A | DIP | 22 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
AM | Yes | |||||||||
pkg_8252 | PTSB0028DA-F | TSOP(2) | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 1.20mm | |||
pkg_8282 | PTSB0050GA-B | TSOP(2) | 50 | IC | Yes | 10.16mm | 1.10mm | |||
pkg_8721 | PRSP0032DB-A | SOP | 32 | IC | Yes | |||||
pkg_8770 | PTSP0080LA-A | TSSOP | 80 | IC | Yes | 1.20mm | ||||
pkg_8823 | PRSS0003EA-A | TO-92* | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_9459 | PRSS0005ZB-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_1306 | PRSS0003ZA-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6698 | PLSP0004ZA-A | MPAK | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6741 | PLSP0004ZA-A | MPAK | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6774 | PWSF0002ZA-A | UFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6884 | PRSS0004ZH-A | TO-3PSG | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7851 | PRDP0028AD-A | DIP | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_8263 | PTSB0032DD-F | TSOP(2) | 32 | IC | Yes | 10.16mm | 1.20mm | |||
pkg_8696 | PRDP0020AA-A | DIP | 20 | IC | Yes | |||||
pkg_8738 | PRQJ0044DA-A | QFJ | 44 | IC | Yes | |||||
pkg_8838 | PRSS0004ZJ-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9315 | PRSS0003ZD-A | TO-3PF | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6721 | PRSS0003DA-C | TO-92(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6754 | PWSN0008DD-A | WPAK-D(2) | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_6895 | PRSS0003AE-A | TO-220CFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7496 | GRZZ0002ZF-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7688 | PRDP0020AF-B | DIP | 20 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7832 | PRDP0016AH-A | DIP | 16 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7861 | PRDP0008AH-A | DIP | 8 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_8147 | PRDP0040BB-A | SDIP | 40 | IC | Yes | 15.24mm | 5.08mm | |||
pkg_8242 | PTSB0026DA-C | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.10mm | |||
pkg_8273 | PTSB0044GE-H | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 10.16mm | 1.10mm | |||
pkg_8707 | PRSP0024DB-A | SOP | 24 | IC | Yes | |||||
pkg_8756 | PRQP0056JB-B | QFP | 56 | IC | Yes | 2.54mm |