Package | Name | Package Type | Lead Count | Category Sort descending | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_8149 | PRDP0042BE-B | SDIP | 42 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7805 | PRBG0480DE-A | HBGA | 480 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 1.95mm | ||
pkg_732 | PRQJ0068DB-A | QFJ | 68 | IC | Yes | 24.20mm | 24.20mm | 4.60mm | ||
pkg_34 | PRSP0020DD-B | SOP | 20 | IC | Yes | 12.60mm | 5.50mm | 2.20mm | ||
pkg_20051 | PLBG0551GA-A | LFBGA | 551 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 1.40mm | 0.80mm | |
pkg_1110 | PVQN0068KA-A | VQFN | 68 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.00mm | ||
pkg_8808 | PRSP0008DD-A | FP-8DA | 8 | Dic | Yes | |||||
LVM | L78.6X12 | QFN | 78 | PLASTIC | Yes | 11.99mm | 5.99mm | |||
pkg_8181 | PRSP0024DJ-A | SOP | 24 | IC | Yes | 15.30mm | 7.20mm | 2.90mm | ||
pkg_7834 | PRDP0018AE-A | DIP | 18 | IC | Yes | 21.95mm | 6.40mm | 5.08mm | ||
pkg_7506 | PLSP0006ZB-A | MM | 6 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_448 | PLSP0024JA-A | LSSOP | 24 | IC | Yes | 7.80mm | 5.60mm | 1.45mm | ||
pkg_20063 | PLQP0128KJ-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 14.00mm | 20.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_1141 | PRDP0008AA-A | DIP | 8 | IC | Yes | 8.84mm | 6.30mm | 4.50mm | ||
pkg_9035 | PRSP0028DC-A | SOP | 28 | IC | Yes | 18.30mm | 8.40mm | 2.50mm | ||
pkg_8212 | PTQP0100LD-A | TFQFP | 100 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7863 | PLBG0108GA-A | LFBGA | 108 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.58mm | ||
pkg_754 | PRQP0296LA-B | HFQFP | 296 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.95mm | ||
pkg_485 | PRQP0100JB-A | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_11637 | PRSS0004ZK-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_9435 | PLQP0144KE-A | HLFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_8244 | PTSB0026DC-B | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.20mm | |||
LFI | L39.5X6 | QFN | 31 | PLASTIC | Yes | 0.20mm | 0.20mm | 0.79mm | ||
pkg_7895 | PLBG0169KA-A | LFBGA | 169 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 1.22mm | ||
pkg_11816 | PLQP0064JA-A | LQFP | 64 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7901 | PLBG0180GC-A | LFBGA | 180 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.58mm | ||
pkg_11836 | PLSP0020JB-A | LSSOP | 20 | IC | Yes | 6.50mm | 4.40mm | 1.45mm | ||
pkg_7579 | SXLG0004JA-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.40mm | 1.40mm | 0.25mm | ||
pkg_525 | PRBG0784DA-A | HBGA | 784 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 3.30mm | ||
pkg_11813 | PLQP0064GA-A | LQFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9675 | PLQP0052JD-B | LQFP | 52 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_8281 | PTSB0048GB-B | TSOP(2) | 48 | IC | Yes | 13.97mm | 1.10mm | |||
pkg_7933 | PLBG0257GA-A | LFBGA | 257 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.56mm | ||
pkg_7617 | TLBG0480DA-A | T-HLBGA | 480 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 1.70mm | ||
pkg_6696 | PUSF0002ZB-A | SFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_11855 | PRSP0038JA-A | SSOP | 38 | IC | Yes | 12.30mm | 6.10mm | 1.90mm | ||
pkg_992 | PRSP0042GB-H | HSSOP | 42 | IC | Yes | 17.50mm | 8.40mm | 2.20mm | ||
pkg_8312 | PTSP0026KA-A | TSSOP | 26 | IC | Yes | 6.65mm | 6.10mm | 1.20mm | ||
pkg_7965 | PTBG0048HH-A | TFBGA | 48 | IC | Yes | 8.00mm | 6.00mm | 1.19mm | ||
pkg_7647 | PRQP0160KB-G | HFQFP | 160 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 3.30mm | ||
pkg_6739 | PTSP0004ZA-A | CMPAK | 4 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_11888 | PRBG0552GA-A | FBGA | 552 | Yes | ||||||
QKE | Q160.28X28 | NA | 160 | PLASTIC | Yes | 27.94mm | 27.94mm | 0.16mm | ||
pkg_8343 | TTBG0048GA-A | T-TFBGA | 48 | IC | Yes | 8.00mm | 6.00mm | 1.07mm | ||
pkg_7997 | PLBG0090GC-A | LFBGA | 90 | IC | Yes | 9.00mm | 8.00mm | 1.56mm | ||
pkg_7676 | PRQP0064FC-D | QFP | 64 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.45mm | ||
pkg_6772 | PUSF0002ZC-A | TURP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_1304 | PRSS0004ZE-A | TO-3P | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8372 | SUBG0030KA-A | S-UFBGA | 30 | IC | Yes | 3.46mm | 2.96mm | 0.52mm | ||
pkg_8028 | PLBG0165FF-A | LBGA | 165 | IC | Yes | 15.00mm | 13.00mm | 1.51mm |