Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class Sort descending | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_20095 | PWSN0008JG-A | HWSON | 8 | Dic | Yes | 3.00mm | 3.00mm | 0.80mm | 0.65mm | |
pkg_7500 | PTSP0002ZB-A | SSP | 2 | Dic | Yes | 1.70mm | 1.25mm | 1.00mm | ||
pkg_7534 | PRSS0010AB-A | SIP | 10 | Dic | Yes | 26.80mm | 10.00mm | |||
pkg_7566 | PRSS0008DB-A | MP-25ZT | 7 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | 4.90mm | ||
pkg_6731 | PTSP0003ZA-A | CMPAK | 3 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_8825 | PTSJ0008JA-A | TSOJ-8 | 8 | Dic | Yes | 30.00mm | 24.00mm | |||
pkg_6765 | PUSN0003KA-A | VSON | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_11623 | PRSS0004ZW-A | TO-3P | 4 | Dic | Yes | 4.50mm | ||||
pkg_7505 | PLSP0005ZD-A | MM | 5 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_7539 | PRSS0003ZJ-A | SP-8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7570 | PRSS0003AK-A | MP-45F | 3 | Dic | Yes | 15.00mm | 10.00mm | |||
pkg_6736 | PRSS0004ZD-B | DPAK(L)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8833 | PWSN0006JA-A | TNP-6DTV | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 2.00mm | 0.80mm | ||
pkg_11135 | SXLG0004JE-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.27mm | 1.27mm | 0.25mm | ||
pkg_7510 | PTSP0006ZA-A | TMM | 6 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.50mm | 1.20mm | ||
pkg_7543 | PRSS0004ZM-B | MP-3Z | 3 | Dic | Yes | 3.00mm | ||||
pkg_7576 | SXBG0004JB-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.62mm | 1.62mm | 0.53mm | ||
pkg_1301 | PUSF0003ZA-A | MFPAK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_6698 | PLSP0004ZA-A | MPAK | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6741 | PLSP0004ZA-A | MPAK | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8838 | PRSS0004ZJ-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6774 | PWSF0002ZA-A | UFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_9315 | PRSS0003ZD-A | TO-3PF | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_11176 | SXLG0006JB-A | EFLIP(LGA) | 6 | Dic | Yes | 1.77mm | 1.27mm | 0.25mm | ||
pkg_6884 | PRSS0004ZH-A | TO-3PSG | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_7515 | PWSF0006JB-A | WSOF | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 1.60mm | 0.80mm | ||
pkg_7581 | SXLG0004JC-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.33mm | 1.33mm | 0.25mm | ||
pkg_1306 | PRSS0003ZA-A | TO-3PFM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_20133 | PLSP0008DE-A | HSOP | 8 | Dic | Yes | 4.40mm | 5.20mm | 1.80mm | 1.27mm | |
pkg_6702 | PLSP0003ZC-A | MPAK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8795 | PXSF0006LA-A | EMPAK | 6 | Dic | Yes | |||||
pkg_6747 | PTZZ0005DA-A | LFPAK | 5 | Dic | Yes | |||||
pkg_8846 | PXSN0002ZA-A | MP-8 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_6779 | PXSN0012ZA-A | MP-6 | 12 | Dic | Yes | |||||
pkg_10955 | PRSS0003ZN-A | TO-264 | 3 | Dic | Yes | 26.00mm | 20.00mm | 5.00mm | ||
pkg_1122 | PLSP0005ZB-A | MPAK | 5 | Dic | Yes | 2.95mm | 1.60mm | 1.40mm | ||
pkg_7554 | PRSS0004ZR-A | MP-7 | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 7.70mm | |||
pkg_6041 | PVSN0008DA-A | HVSON | 8 | Dic | Yes | 5.40mm | 5.00mm | 1.00mm | ||
pkg_6720 | PUSF0002ZC-A | TURP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8805 | PRSS0004ZG-A | MP-3A | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6753 | PWSN0008DB-C | WPAK-D(1) | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_9595 | PWSN0006JD-A | HUSON | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 2.00mm | 0.75mm | ||
pkg_6894 | PRSS0003AA-B | TO-220F(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_11566 | PRSS0003DJ-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7495 | GRZZ0002ZE-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7525 | PWSN0008JE-A | HWSON | 8 | Dic | Yes | 5.80mm | 3.00mm | |||
pkg_7559 | PRSS0004AJ-A | MP-25 | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_6114 | PLSP0003ZB-A | MPAK | 3 | Dic | Yes | 2.95mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_6725 | PRSS0003AD-A | TO-220FM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8810 | PLZZ0004CB-A | TSOT89 | 4 | Dic | Yes |