画像
Renesasのクロックジェネレータとシンセサイザは、すべてPLLをベースとしています。各製品は、アプリケーションに必要な複数のクロック信号の生成/分配に使用できます。この製品カテゴリには、最大100Gbpsまでのシリアルデータ・アプリケーションに適した低ジッターのクロックジェネレータが含まれています。PCI Expressなど、特定のアプリケーションをターゲットとした製品については、「特定アプリケーション向けのクロックIC」のページで説明しています。100MHzと125MHzといった具合に、複数の特定出力周波数が必要な場合には、パラメトリック検索において「Output Banks(出力バンク)」を活用してください。各バンクは、特定の出力周波数に対応しています。なお、出力数はデバイスによって大きく異なります。
Renesasのクロックジェネレータでは、ファンアウトバッファを使用して、複数の信号を複製したり、異なる形式の出力(LVCMOS、LVPECLなど)を追加したりすることができます。Renesasは、業界で最も多くのタイミング製品を取りそろえています。そのため、高度に最適化を図ったソリューションを構築することが可能です。
Diff. Outputs |
Outputs (#) |
Output Type |
Output Freq Range (MHz) |
Input Freq (MHz) |
Inputs (#) |
Input Type |
Output Banks (#) |
Core Voltage (V) |
Output Voltage (V) |
Phase Jitter Typ RMS (ps) |
Phase Jitter Max RMS (ps) |
Output Skew (ps) |
Period Jitter Typ P-P (ps) |
Period Jitter Max P-P (ps) |
Prog. Clock |
Prog. Interface |
Reference Output |
Spread Spectrum |
Package Area (mm²) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||
FemtoClock NG™ Clock Synthesizer | 10 | LVCMOS, LVPECL | 25, 33.33, 100, 125, 156.25 | 25 | 2 | Crystal, LVCMOS | 5 | 3.3 | 3.3 | 0.212 | 40 | No | Yes | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 3.545 | ||||||
IEEE 1588 対応8チャネルシステムシンクロナイザ | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | CABGA | 144 | 54.23 | |||||
IEEE 1588用4チャネルシステムシンクロナイザ | 8 | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 35.53 | |||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 4 | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | 41.34 | |||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Two Channels | 4 | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | 31.52 | |||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8, 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | ||||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Eight Channels | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | CABGA | 144 | 43.8 | |||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 8 | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 34.81 | |||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 4 | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | ||||||
Multichannel DPLL / DCO - Eight Channels | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | CABGA | 144 | 38.88 | |||||
Multichannel DPLL / DCO - Four Channels | 8 | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 28.28 | |||||
マルチチャネルDPLL/DCO - 4チャネル | 4 | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | 23.93 | |||||
Multichannel DPLL / DCO - Four / Eight Channels | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 8 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 28.35 | |||||
Multichannel DPLL / DCO - Two / Eight Channels | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | ||||||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 4-Outputs | 4 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.212 | 0.292 | 50 | 0.78 | 13.2 | Yes | I2C | No, Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | 11.83 | ||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 6-Outputs | 6 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.212 | 0.292 | 50 | Yes | I2C | No | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 13 | ||||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 8-Outputs | 8 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.212 | 0.292 | 50 | 0.78 | 8.3 | Yes | I2C | No | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 14.19 | ||
FemtoClock™ NG Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL/LVCMOS Clock Generator with Fanout Buffer | 12 | CMOS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 3 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.19 | 0.26 | 50 | Yes | No | No | 64 | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | VFQFPN | 56 | 21.97 | |||||
Crystal-to-3.3V, 2.5V Multiple Frequency Clock Generator with Fanout Buffer | 8 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.212 | 0.292 | 50 | 0.78 | 8.3 | Yes | I2C | Yes | No | 49 | 7.0 x 7.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | |||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | 4 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.276 | 50 | Yes | I2C | Yes | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 5.795 | ||||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (2-in/1-PLL/8-out) | 8 | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.28 | 45 | Yes | I2C, SPI | Yes | No | 64 | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | VFQFPN | 56 | 9.973 | ||||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (4-in/2-PLL/8-out) | 8 | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.28 | 45 | Yes | I2C, SPI | Yes | No | 100 | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | 12.73 | ||||
FemtoClock™ NGユニバーサル周波数トランスレータ(2入力/2-PLL/8出力) | 8 | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.28 | 45 | Yes | I2C | Yes | No | 64 | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | VFQFPN | 56 | 12.99 | ||||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | 11 | 12 | HCSL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.095 | 50 | Yes | I2C | No | No | 81 | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 64 | |||||
FemtoClock™ NG LVDS Clock Synthesizer | 2 | LVDS | 50 - 1200 | 20 - 500 | 1 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, Sine Wave | 1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 0.45 | Yes | I2C | Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | ||||||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | 11 | 12 | LVDS, LVPECL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.089 | 30 | Yes | I2C | No | No | 81 | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 64 | 14.63 | ||||
FemtoClock™ NG 12出力クロックジェネレータ | 11 | 12 | LVDS, LVPECL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.08 | 50 | Yes | I2C | No | No | 81 | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 64 | |||||
広帯域18GHz RFおよびマイクロ波シンセサイザ | 171.875 - 18000 | 10 - 1000 | 1 | Yes | Yes | No | 25 | 7.0 x 7.0 x 0.9 | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | VFQFPN | 48 | Yes | 60.65 | |||||||||||||
Low Power Wideband Fractional RF Synthesizer | 34.375 - 4400 | 5 - 310 | 1 | Yes | Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | VFQFPN | 32 | Yes | 6.716 | |||||||||||||
High Performance Wideband Fractional RF Synthesizer / PLL | 34.375 - 4400 | 5 - 310 | 1 | Yes | Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | VFQFPN | 32 | Yes | ||||||||||||||
High Performance Wideband Fractional RF Synthesizer / PLL | 34.375 - 4400 | 5 - 310 | 1 | Yes | Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | VFQFPN | 32 | Yes | 8.503 | |||||||||||||
VersaClock® 7 プログラマブルクロックジェネレータ ファミリ | 5, 8, 12 | 16, 24 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 30 | Yes | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 25, 36 | 4.0 x 4.0 x 1.0, 5.0 x 5.0 x 1.7, 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | LGA | 32, 40, 48 | |||||
FemtoClock™ 3超低ノイズマルチ周波数クロックシンセサイザ | 8, 12 | 8, 12 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 4 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 30 | Yes | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 25 | 7.0 x 7.0 x 0.9, 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48, 64 | 13.2 | ||||
FemtoClock™ 2 Clock Generator | 4 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 25 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 0.079 | 0.1 | 50 | Yes | I2C, SPI | No | No | 81 | 4.0 x 4.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 9.134 | |||
FemtoClock™ 2 Clock Generator | 4 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 0 | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 0.079 | 0.1 | 50 | Yes | I2C, SPI | No | No | 81 | 4.0 x 4.0 x 1.5 | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 | 9.069 | |||||
FemtoClock™ 3超低ノイズジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ | 8, 12 | 16, 8 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 3 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6, 8, 12 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 30 | 50 | Yes | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 25 | 7.0 x 7.0 x 0.9, 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48, 64 | 15.33 | |||
FemtoClock™ 2 Jitter Attenuator or Clock Generator | 4 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 5 - 1000 | 3 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 0.079 | 0.1 | 50 | Yes | I2C, SPI | No | No | 81 | 4.0 x 4.0 x 0.8 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 9.497 | |||
FemtoClock 2 Jitter Attenuator or Clock Generator | 8 | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 1 - 800 | 3 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | 8 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 0.067 | -2, 0.1 | I2C, SPI | 7.0 x 7.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 48 | No | ||||||||
FemtoClock™ 2 Jitter Attenuator or Clock Generator | 4 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS | 10 - 1000 | 1 - 800 | 3 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS | 4 | 1.8, 3.3 | 1.8 | 0.079 | 0.1 | 50 | Yes | I2C, SPI | No | No | 81 | 4.0 x 4.0 x 1.5 | -40 to 85°C | VFQFPN | 28 | ||||
IEEE 1588対応システムシンクロナイザ - 6チャネル | 14 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 8 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.1 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | CABGA | 144 | ||||||
無線アクセスネットワーク機器用シンクロナイザ - 6チャネル | 12 | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 10 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 6 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.15 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 72 | No |