64ビット & 32ビット ArmベースハイエンドMPU (RZ)

ルネサスRZファミリーのハイエンド32および64ビットArm®ベースマイクロプロセッサー(MPU)は、将来のスマート社会に必要なソリューションを提供します。Arm Cortex®-A7、A9、A15、A53、A57、およびR4ベースのさまざまなデバイスにより、エンジニアは高解像度のヒューマンマシンインタフェース (HMI)、組み込みビジョン、組み込み人工知能 (e-AI) およびタイミングコントロールと産業用イーサネット接続を簡単に実装できます。

RZファミリについてさらに詳しく

RZファミリカタログ

ファミリラインアップ

RZ ファミリ

RZ/A

RZファミリ第一弾製品。大容量RAM内蔵によるWXGAサイズの表示を外付けSDRAMなしで可能とし、機器制御やデジタルオーディオ信号処理等の高速化に対応した、高速・高性能プロセッサです。

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RZ/A2M 0 4096 176-324 3-3.6 528 HMI
RZ/A1H 0 10240 256-324 3-3.6 400 HMI
RZ/A1M 0 5120 256-324 3-3.6 400 HMI
RZ/A1LU 0 3072 176-233 3-3.6 400 HMI
RZ/A1L 0 3072 176-208 3-3.6 400 HMI
RZ/A1LC 0 2048 176 3-3.6 400 HMI

RZ/G

RZ/Gシリーズはカメラ入力、3Dグラフィックス、ハイスペックなビデオコーデック、PCIe、GbEなどの高速I/Fを備えた多機能プロセッサです。システムプラットフォームとしてLinux OS環境を体系的に整備した「RZ/G Linuxプラットフォーム」を提供しています。このプラットフォームはLinux導入・運用管理コストを下げたいお客様、Linuxに不慣れなお客様にフレンドリーな環境をご提供するスキームです。

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RZ/G1C 0 332 501 - 1000 Dual Cortex-A7, DDR3x32bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G1E 0 332 501 - 1000 Dual Cortex-A7, DDR3x32bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G1N 0 332 831 - 1500 Dual Cortex-A15, DDR3Lx32bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G1M 0 332 831 - 1500 Dual Cortex-A15, DDR3Lx64bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G1H 0 332 831 - 1400 Quad Cortex-A15, Quad Cortex-A7, DDR3x64bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G2E 0 128 552 - 1200 Dual Cortex-A53, DDR3Lx32bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G2N 0 384 1022 - 1500 Dual Cortex-A57, LPDDR4x32bit, 3DGfx, Video, 4K resolutions
RZ/G2M 0 384 1022 - 1500 Dual Cortex-A57, Quad Cortex-A53, LPDDR4x64bit, 3DGfx, Video, 4K resolutions
RZ/G2H 0 384 1022 - 1500 Quad Cortex-A57, Quad Cortex-A53, LPDDR4x128bit, 3DGfx, Video, 4K resolutions

RZ/V

RZ/Vシリーズは、AI専用アクセラレータ「DRP-AI」の高い電力効率により、組み込みに必須の低消費電力で高速なAI処理を可能にします。

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RZ/V2M 0 1200 841 3.135-3.465 996 Dual Cortex-A53, LPDDR4x32bit, AI Accelerator, ISP, 4K Video Codec, 4K Camera Input, FHD display output

RZ/T

RZファミリ第二弾製品。密結合メモリによる高速・高応答性を実現し、マルチプロトコル産業イーサネット通信にも対応した、ハイエンド・コントローラです。

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RZ/T1 0 544-1568 176-320 3-3.6 600 High-speed Real-time control
RZ/T1-M 0 544-1568 112 3-3.6 450 -

RZ/N

RZ/Nシリーズは、複数の産業用イーサネットプロトコルをサポートする、スケーラブルで実績のあるArm®ベースのマイクロプロセッサです。アプリケーションソフトウェア用の共通APIにより、プロトコルに依存したプログラムは不要になり、お客様向けのアプリケーション開発に注力できます。

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RZ/N1D 0 2048 324-400 3-3.6 500 Industrial Network
RZ/N1L 0 6144 196 3-3.6 125 Industrial Network
RZ/N1S 0 6144 196-324 3-3.6 500 Industrial Network

HMI用RZプロセッサ

RZ/A MPUs for Display Systems and Human Machine Interface

RZ/A MPU - MPUのパワーにMCUのシンプルさ -

RZ/A MPUは、32ビットのArmRCorexRA9 CPUと最大10 MBのオンチップSRAM、およびQSPIフラッシュからのインプレースコード(XIP)を実行する機能を組み合わせ、ボード設計を大幅に簡素化してシステムコストを削減します。

RZ/G MPUs for 3D Graphics and Full-HD Video Display

3DグラフィックスおよびフルHDビデオディスプレイ用RZ/GシリーズMPU

RZ/GシリーズMPUは、RZ/AシリーズMPUの機能を拡張して、グラフィック、マルチストリームビデオ、およびエンベデッドビジョンにハイエンドパフォーマンスを提供します。

  • 32ビット/64ビット Arm Cortex Aシリーズコア搭載
  • MIPIカメラ入力
  • 3Dグラフィックスアクセラレータ
  • Full HDビデオコーデック
  • 高信頼性のための内部/外部メモリ用ECC搭載
  • 完全なメモリおよびI / Oインタフェース
  • RZ/G Linuxプラットフォーム(無償)でコスト低減
  • CIPから提供される超長期サポートLinuxカーネル

RZ/G MPUを始める


産業ネットワーク用 & リアルタイム制御用 RZプロセッサ

RZ/T MPUs for Real-Time Control

リアルタイム制御用RZ/TシリーズMPU

  • ハイパフォーマンスかつ高速リアルタイム制御
  • 産業イーサネット通信用R-INエンジン搭載
  • 拡張された周辺機能

RZ/T MPUを始める

RZ/N MPUs for Industrial Networking

産業ネットワーク用RZ/NシリーズMPU

  • さまざまな産業用ネットワーキングアプリケーション用に最適化
  • R-INエンジンにより、主要な産業用イーサネットプロトコル(スレーブ)の実装が可能
  • 冗長ネットワーク構成により、ネットワークのダウンタイムをゼロに削減

RZ/N MPUを始める

RZ MPU for human machine interfaces

Software Tools

RZファミリ用開発環境

ルネサスのマイクロプロセッサで積み重ねた経験と世界のArm®パートナーのエコシステムを融合させたヒューマンマシンインタフェース(HMI)とシステム制御のための最適な開発環境をご提供します。

ワークショップセミナー

アーキテクチャ、周辺機能、コンパイラ、OS等、実使用上有用な情報を、演習を交え効率良く学べます。
カリキュラム、開催日程等は各コースの詳細ページをご覧ください。

詳細はこちら