この動画ではRZ/GシリーズのAI BSPを紹介します。
OSSベースのAI BSPによりルネサスRZ/G MPUで簡単にエッジAIを実現可能です。
00:00 Opening 00:10 The Features of RZ/G AI BSP 00:40 RZ/G2 AI Edge AI DEMO 01:00 Pose Estimation 01:50 Face Detection and IRIS Detection 03:10 Closing
関連情報: