画像
IoTやスマートデバイスで、マイクロコントローラ(MCU)は、メモリ、周辺回路を含むソリューションの中心的な役割を担っています。 ルネサスのMCU製品の幅広いポートフォリオは、低消費電力や環境発電機能など、IoTアプリケーションに必要な様々な機能を提供しています。 また、ルネサスは開発ツール、ソフトウェア、パートナープラットフォームを提供し、お客様の設計を最初から最後までサポートします。
センサからクラウドまで、ルネサスのICとモジュールにより、インテリジェントなデータを正確に検出、解析、伝送することができるようになります。 ナノパワー、ミリ波センシング、コネクティビティ、5G、人工知能、ディープラーニング(深層学習)の進歩により、あらゆるアプリケーションのIoT設計において、次なる展開を生み出すことができます。 電力、性能、セキュリティの課題を解決し、次の展開を可能にするテクノロジーで、迅速に市場投入することができます。