2021-08-19

ルネサスによるDialog Semiconductor社の買収により、お客様は,既存のルネサス製品ポートフォリオを新たに補完する多くのデバイスにアクセスすることができます。 Dialog社がもたらす多数の卓越した製品により、超低消費電力のコネクティビティソリューションが新たに加わります。 Dialog社のBluetooth Low Energy(LE)、Wi-Fi およびBluetooth LE/Wi-Fi コンボデバイスにより、IoTシステムをスマートフォン、既存のWi-Fi インフラストラクチャなど多くのものに容易に接続できます。 また、ルネサスのクイックコネクト プラットフォームは、ルネサス社 + Dialog社の技術の統合をより容易にし、Dialog社のハードウェアやソフトウェアソリューションを既存のルネサス製品で実現するのがより簡単になります。