EK-RA6M3 評価キットを使用すると、RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M3ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project Bundleにも含まれています。)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、デバッグ USB ポート (J10) を介してEK-RA6M3 ボードの電源を入れます。白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤、緑、青のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA6M3 クイックスタートガイド (PDF) を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA6M3 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める(Example Project Bundleをダウンロードください) – RA6M3 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA6M3 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築するEK-RA6M3v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語)で提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

認証

EK-RA6M3 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6M3 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) — Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準 

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

特長

  • キット同梱品:EK-RA6M3 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Ethernet パッチ ケーブル
  • 固有機能へのアクセス
    • Ethernet(RMII および PHY)
    • USB High Speedホストおよびデバイス
    • 32MB 外部 QSPI フラッシュ
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA6M3AH3CFC MCU
    • 120MHz, Arm Cortex®-M4 コア
    • 2MBフラッシュメモリ、640KB SRAM
    • 176ピン、LQFPパッケージ
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
      • 外部電源
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (SWD)
      • デバッグ イン (ETM、SWD、JTAG)
      • デバッグ アウト (SWD)
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 4つのエコシステム拡張機能
    • MCU ブート構成ジャンパ

製品選択

製品名 Part Status 購入/サンプル
RTK7EKA6M3S00001BU
Active
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
RA6M3 MCUグループ用評価キットEK-RA6M3 v1 Errata English マニュアル PDF 943 KB
EK-RA6M3 – Quick Start Guide クイックスタートガイド PDF 817 KB
EK-RA6M3 v1ユーザーズマニュアル English マニュアル PDF 2.15 MB
EK-RA6M3 クイックスタートガイド クイックスタートガイド PDF 1.07 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
- EK-RA6M3 Example Project Bundle アプリケーションノート PDF 116 KB
- RA AWS MQTT/TLS Cloud Connectivity Solution アプリケーションノート PDF 2.13 MB
RA AWS MQTT/TLS Cloud Connectivity Solution アプリケーションノート PDF 2.13 MB
- RA2L1/RA2E1 Group Example of Low Power Application (Data Logger) アプリケーションノート PDF 2.45 MB
RA2L1/RA2E1 Group Example of Low Power Application (Data Logger) アプリケーションノート PDF 2.45 MB
Getting Started with Low Power Applications for RA6M3 アプリケーションノート PDF 1.42 MB
Partner RTOS Aware Debugging for RA アプリケーションノート PDF 830 KB
Securing Data at Rest Utilizing the Renesas Security MPU アプリケーションノート PDF 1.48 MB
RA Azure IoT Cloud Connectivity Solution アプリケーションノート PDF 1.78 MB
- RA Azure IoT Cloud Connectivity Solution アプリケーションノート PDF 1.78 MB
- Securing Data at Rest Utilizing the Renesas Security MPU アプリケーションノート PDF 1.48 MB
Arm® Secure Boot Solution for RA6M3 MCU Group (R01AN5347EU0110) アプリケーションノート PDF 281 KB
- Arm® Secure Boot Solution for RA6M3 MCU Group (R01AN5347EU0110) アプリケーションノート PDF 281 KB
EK-RA6M3 Example Project Overview アプリケーションノート PDF 105 KB
- EK-RA6M3 Example Project Overview アプリケーションノート PDF 105 KB
ダウンロード
EK-RA6M3 Example Project Bundle - Sample Code サンプルコード ZIP 10.64 MB
RA AWS MQTT/TLS Cloud Connectivity Solution - Sample Code サンプルコード ZIP 2.34 MB
- RA AWS MQTT/TLS Cloud Connectivity Solution - Sample Code サンプルコード ZIP 2.34 MB
RA2L1/RA2E1 Group Example of Low Power Application (Data Logger) - Sample Code サンプルコード ZIP 2.44 MB
- RA2L1/RA2E1 Group Example of Low Power Application (Data Logger) - Sample Code サンプルコード ZIP 2.44 MB
- LPM Application サンプルコード ZIP 2.72 MB
- Securing Data at Rest Utilizing the Renesas Security MPU - Sample Code サンプルコード ZIP 1.59 MB
- RA Azure IoT Cloud Connectivity Solution - Sample Code サンプルコード ZIP 2.01 MB
RA Azure IoT Cloud Connectivity Solution - Sample Code サンプルコード ZIP 2.01 MB
Securing Data at Rest Utilizing the Renesas Security MPU - Sample Code サンプルコード ZIP 1.59 MB
- Arm® Secure Boot Solution for RA6M3 MCU Group - Sample Code - Sample Code (r01an5347eu0110) サンプルコード ZIP 40.83 MB
Arm® Secure Boot Solution for RA6M3 MCU Group - Sample Code - Sample Code (r01an5347eu0110) サンプルコード ZIP 40.83 MB
- EK-RA6M3 Example Project Overview - Sample Code サンプルコード ZIP 3.00 MB
EK-RA6M3 Example Project Overview - Sample Code サンプルコード ZIP 3.00 MB
EK-RA6M3v1 - Design Package English ソフトウェア ZIP 42.48 MB
その他資料
An Introduction to Renesas Advanced (RA) MCU Kits プレゼンテーション PPSX 38.31 MB
Deep Dive into EK-RA6M3 and EK-RA6M3G Kits プレゼンテーション PPSX 20.26 MB
RA6M3グループ パンフレット English パンフレット PDF 599 KB

ソフトウェア/ツールページ

タイトル 分類 Description Company
Flexible Software Package (FSP) Software Package FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。 Renesas
統合開発環境 e² studio IDE and Coding Tool Eclipseベース ルネサス統合開発環境 (Note: コンパイラは追加ソフトウェアとしてインストールする必要があります) [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ] Renesas