これから爆発的に市場が拡大すると予想されるサービスロボットをはじめとするロボット向けのソリューションの紹介を行っています。

少子高齢化、生産人口減少、人件費高騰で生産性向上や代替えとなる労働力の確保が必要となってきています。また、介護人口の増大で介護の効率化が社会の要請となっており、人と安全に共存し、人をサポートするサービスロボットがこれらの課題を解決するものとして期待されています。ルネサスでは各種ロボットを実現する要素技術である、センシング、システム制御、駆動のリアルタイムソリューションの提供と、それぞれの機能を接続するROS(Robot Operating System)のサポートを進めています。また、e-AIソリューションによりロボットの故障予知や認識処理などによりエンドポイントにインテリジェンスを提供するとともに、安全・安心を実現する機能安全ソリューションによりトータルソリューションを提供します。ロボットは産業ロボットからコミュニケーションロボットまで幅広い機能・性能レンジが求められますが、ルネサスではスケーラブルなラインアップでこれをサポートしスマート社会の実現に貢献します。

ルネサスのロボットに関するアプリケーションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。


センシング

ロボットにおけるセンシングは、画像をはじめとしてロボットの周囲の状況を正しく認知し、それを制御や駆動に伝えていくソリューションです。

システム制御

センシングした情報にもとづきロボットシステムをコントロールするシステム制御ソリューションです。

駆動

ロボットの動きをつかさどるソリューションです。ロボットの関節向けのモーター制御からパワーデバイスまでを提供いたします。

ROS (Robot Operating System)

ROS(Robot Operating System)はロボット開発に必要となる様々なソフトウェアライブラリやツールを提供するフレームワークです。micro-ROS はROS 2(ROSの第二世代)をマイクロコントローラで使用するためのオープンソースプロジェクトです。

e-AIソリューション

エンドポイントの組み込み機器でAI(Artificial Intelligence)を実行するためのソリューションです。

機能安全

人と安全に共存する協調ロボットやサービスロボットに求められる機能安全規格IEC61508に準拠したソリューションです。


画像
solution-ja

 

注目の製品

Featured Products for Robotics Solutions

ProductDescriptionFeatured Document
   
パワーマネジメント  
ISL8216MComplete High Voltage 80V, 4A DC/DC Power ModuleISL8216M Datasheet (PDF)
   
電池管理IC  
ISL9301High Input Voltage Charger with Power Path ManagementISL9301 Datasheet (PDF)
ISL95522Hybrid Power Boost (HPB) and Narrow VDC (NVDC) Combo Battery Charger with SMBus InterfaceISL95522 Data Short (PDF)
   
パワーマネジメント
DC-DC Converter
  
ISL93073MHz Dual 1500mA Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOsISL9307 Datasheet (PDF)
ISL93053MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible InterfaceISL9305 Datasheet (PDF)
   
ToFセンサ
(測距センサ)
  
ISL29501Time of Flight (ToF) Signal Processing ICISL29501 Datasheet (PDF)
   
HMI Remote Controller  
RL78/G1HIndustry's Lowest Power Sub-GHz Wireless Communication MCURL78/G1H ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.30 (PDF | English, 日本語)
RL78/G1DBluetooth® Low Energy Microcontrollers for Smart ConnectivityRL78/G1D データシート Rev.1.30 (PDF | English, 日本語)
   
センシング  
RL78/G1AGeneral-purpose MCUs with Built-in High-resolution A/D ConverterRL78/G1A Data Sheet (PDF)
RL78/I1EConfigurable AFE, High-precision Analog MicrocontrollerRL78/I1E Data Sheet (PDF)
RX231Low-power Consumption, High-performance MCU with 32-bit RXv2 CPU CoreRX230グループ、RX231グループ データシート Rev.1.20 (PDF | English, 日本語)
Synergy S1JA48MHz Arm® Cortex®-M23 CPU
   
システム制御  
RX64MHigh-performance MCU with 4.55CoreMark/MHz (546CoreMark) and RXv2 coreRX64Mグループ データシート Rev.1.20 (PDF | English, 日本語)
RX65N32-bit Microcontrollers with RXv2 core, Large-capacity RAMRX65N グループ, RX651 グループ データシート (PDF | English, 日本語)
RX71M32-bit Microcontroller; Industrial Equipment-specific High-performance Real-time EngineRX71Mグループ データシート Rev.1.20 (PDF | English, 日本語)
RZ/A1HFull-featured MPU with Arm® Cortex®-A9 Core
RZ/A2MHigh-Speed Embedded AI-Based Image Processing Device with DRP TechnologyRZ/A2Mグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ZIP | English, 日本語)
RZ/N1DMPU with Dual Arm® Cortex®-A7 + Arm® Cortex®-M3 (R-IN Engine)DATASHEET RZ/N1D Group, RZ/N1S Group, RZ/N1L Group (PDF)
RZ/N1LMPU with Dedicated Protocol H/W (EtherCAT / Sercos III) and Arm® Cortex®-M3 (R-IN engine)DATASHEET RZ/N1D Group, RZ/N1S Group, RZ/N1L Group (PDF)
RZ/N1SMPU with Arm® Cortex®-A7 + Arm® Cortex®-M3 (R-IN Engine) Optimized for Small PLC and HMIDATASHEET RZ/N1D Group, RZ/N1S Group, RZ/N1L Group (PDF)
   
ロボット内通信
Transceiver
  
ISL3152E5V, RS-485/RS-422 Differential TransceiverISL3150E, ISL3152E, ISL3153E, ISL3155E, ISL3156E, ISL3158E Datasheet (PDF)
ISL3232EQFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/ReceiversISL3232E, ISL4221E, ISL4223E Datasheet (PDF)
   
モータ制御  
RA4T1RA4 Series 100MHz Arm® Cortex®-M33 Motor Control MicrocontrollerRA4T1グループ データシート (PDF | English, 日本語)
RA6T1120MHz Arm® Cortex®-M4, ASSP of RA6 for Motor ControlRenesas RA6T1 グループ データシート (PDF | English, 日本語)
RA6T2240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®, High Real-time Engine for Motor ControlRA6T2 グループ データシート (PDF | English, 日本語)
RA6T3RA6 Series 200MHz Arm® Cortex®-M33 Motor Control MicrocontrollerRA6T3グループ データシート (PDF | English, 日本語)
RL78/G1FMultifunctional MCUs with Enhanced Functionality Suitable for Sensorless BLDC Motor ControlRL78/G1F Data Sheet (PDF)
RX24T32-bit MCU Including On-chip FPU Enable to Drive Two Motors SimultaneouslyRX24Tグループ データシート Rev.2.00 (PDF | English, 日本語)
RX24UPowerful 32-bit Motor Control MCU With Built-in Differential Amplifiers and Safety SystemsRX24Uグループ データシート Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
RX66T32-bit MCUs Optimal for Motor Control in Industrial, Home Appliance and Robotics ApplicationsRX66Tグループ データシート (PDF | English, 日本語)
RZ/T1MPU with Arm® Cortex®-R4 Processor with FPU for Real-Time Control of Industrial Equipment and NetworkingRZ/T1 データシート (PDF | English, 日本語)
   
パワーMOSFET  
Nch MOSFETsLow on-resistance and low gate charge product series meets the large current requirements of the industrial segment. 
RA8T1, 480 MHz, Arm Cortex-M85 Core Based MCU with Helium™ and TrustZone® for Motor Control

An overview of RA8T1 high performance MCUs that deliver real-time control such as motor and power supply in industrial automation, building automation and smart home markets.