電源・モータ駆動・高周波増幅・ロードスイッチなど各用途に適したパワーMOSFET製品を展開しています。民生機器の各信頼性レベルに合わせて製品化しております。

[注意]弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。必ずご一読下さい。

汎用パワーMOSFET

ルネサスの汎用パワーMOSFETは高効率駆動、低放熱設計をサポートします。スイッチング用途(モーター駆動等)、ロードスイッチ用途に適しており、低オン抵抗/高速スイッチ/高ロバストネスを実現します。

モータ駆動用Nch MOSFET

産業分野向けで要求される大電流に対応し、低オン抵抗かつ低ゲート電荷量の製品シリーズです。

特長

  • 大電流対応(Id=100A [Ta=25℃ ] )
  • 低オン抵抗(2.3m ~ 2.75m Ω(Typ.)/40V 耐圧品)
  • システムの高効率化で動作時間延長、低発熱でヒートシンク/システムの小型化
  • 低ゲート電荷量(Qg)(68nC(Typ.)/40V耐圧品)
  • 駆動回路への負荷軽減で高効率駆動、ゲートドライバの最適化でより小型化
  • 55V 耐圧品、60V耐圧品の低Qg製品も開発中

モータ駆動用Nch MOSFET

用途・アプリケーション

  • 電動工具、電動アシスト自転車等のモータ駆動機器

モータ駆動用Nch MOSFETブロック図

ロードスイッチ用Nch MOSFET

電源システムの効率をアップ、デバイス使用数の削減により大電流に対応するための並列接続数を削減し、ネットワークサーバやストレージシステムの省電力化や省スペース化に貢献できる製品シリーズです。

特長

  • 低損失を要求するロードスイッチ用途にお勧め。
    ※UPA2766T1A:RDS(on)=0.72mΩ(Typ.)
  • 5 x 6mm外形の小型パッケージを採用(8pHVSON)

用途・アプリケーション

  • サーバ電源のORingスイッチ
  • 携帯機器等のバッテリ保護回路

MOSFETS for Load Switching Diagram

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 降順で並び替え 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
パワーMOSFET・IGBT 使用上の注意事項 English アプリケーションノート PDF 633 KB
Power MOS FETのアバランシェ耐量について アプリケーション・ノート (D18464JJ2V0AN00) English アプリケーションノート PDF 693 KB
パワーMOS FETアプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 1.93 MB
AN9209: A Spice-2 Subcircuit Representation For Power MOSFETs Using Empirical Methods アプリケーションノート PDF 387 KB
AN7244: Understanding Power MOSFETs アプリケーションノート PDF 349 KB
その他資料
Discrete & Power Devices Brochure カタログ PDF 3.72 MB