Renesas 365 と統合

Xplore 開発者ハブ

Renesas 365と統合されたDeveloper Hubで、設計プロセスをシンプルに。
Xploreは、Renesasの組み込みプロセッシング、コネクティビティ、アナログ、パワー製品のポートフォリオを活用し、幅広いアプリケーションに対応する統合された開発環境を提供します。開発者は、拡張性とコスト効率に優れた多様なハードウェアや、アプリケーションに特化した再利用可能なソフトウェアを選択することで、市場投入までの期間を短縮できます。
  1. 有効にする

    手頃な価格のMCU開発ボードで始めましょう

  2. 展開

    ターゲットアプリケーションに合わせてモジュール式ハードウェアを追加

  3. さらなる高みへ

    再利用可能なソフトウェアビルディングブロックで開発を加速

  4. 体験

    Renesas 365で設計、試作、そしてイノベーションを実現

アプリケーションのアイデアから設計までの道のり

ソリューションハブ

すぐに使えるソリューションサブシステムとデモ — スマートロック、照明、家電など、動作するサンプルをベースに開発を始められます。
  • エッジAIによる動作解析機能を備えたトラッカー

    RenesasのRA MCU、Reality AI、Bluetooth Low Energy(BLE)、そしてHubble IoTプラットフォームを活用したモーションセンシングソリューションで、貴重な資産を追跡・監視し、保護します。このアプリケーションは、リアルタイムのセンサーデータ収集とAI機械学習を組み合わせることで、落下、振動、衝撃、不適切な取り扱いなど、動きに関する重要なイベントを検出・分類・報告します。分類されたイベントはHubbleネットワークにワイヤレスで送信されるため、どこからでも資産の状況を継続的に把握し、衝撃イベントを監視できます。

    ハードウェア:

    • FPB-RA6E2
    • QCIOT-ICM42670POCZ
    • US159-DA14531EVZ

    アプリケーション: アセットトラッキング, ロジスティクス, スマートホームオートメーション, サプライチェーン

    今すぐ体験
  • Servo motor enabled by NFC

    PTX105R NFC ReaderとRA2E3 PWM Servo Controlのソフトウェアパックを組み合わせた、すぐに評価できるソリューションで、NFCによるアクセス制御の可能性を体感しましょう。有効なNFCカードをかざすと、サーボがあらかじめ設定された施錠位置と解錠位置の間を移動します。クラウドに接続することなく、ローカルで安全に認証を判断する仕組みを確認できます。XploreとRenesas 365を活用し、NFC認証情報の検出から実機の動作まで、わずか数分で開発を進められることを体験してください。

    ハードウェア:

    • FPB-RA2E3
    • PTX105RQC

    アプリケーション: スマートホームオートメーション, ロボティクス, アクセス制御, 民生用電子機器, 産業オートメーション, スマート家電

    今すぐ体験
  • BLE経由でのセンサーデータ送信

    Xplore を使えば、センサーの測定値をワイヤレスデータストリームへいかに素早く変換できるかをご確認いただけます。このアプリケーションでは、センサーの測定値をリアルタイムで取得し、ワイヤレスで送信する方法をご紹介します。実際にアプリケーションを体験して、Xplore のソフトウェアビルディングブロックが、次のコネクテッドセンシングソリューションの開発をどのように加速するかをご覧ください。

    ハードウェア:

    • FPB-RA6E2
    • QCIOT-ICM42670POCZ
    • US159-DA14531EVZ

    アプリケーション: アセットトラッキング, ビルオートメーション, 産業用センサー, 予知保全, スマート農業, ウェアラブルデバイス

    今すぐ体験

ソフトウェアビルディングブロック

共通の組み込み機能を提供する、検証済みで再利用可能なソフトウェアパック。評価から量産への移行を最小限の労力で実現します。
  • PWMによるサーボモーター制御

    簡単に実装できるPWMベースのホビー用サーボ制御で、動きを自在に実現。

    提供元: Renesas

    対応MCU:

    • FPB-RA0L1
    • FPB-RA2E3

    機能:

    アプリケーション: スマートホームオートメーション, ロボティクス, アクセス制御, 民生用電子機器, 産業オートメーション, スマート家電

  • LEDの輝度制御

    PWMによる滑らかなLEDの明るさ制御。

    提供元: Renesas

    対応MCU:

    • FPB-RA4E2

    アプリケーション: スマート照明, 家電製品, HMIパネル, 民生用電子機器

    今すぐ体験
  • RTCイベントのログ記録

    RTCの内部タイムスタンプ付きイベントログ機能により、組み込みシステムは動作イベントの履歴を正確に記録・保持できます。

    提供元: Renesas

    対応MCU:

    • FPB-RA4E2
    • FPB-RA6E2

    機能:

    アプリケーション: アクセス制御, アセットトラッキング, 産業機器の監視, 医療機器, スマートメーター

  • UART シリアル COM

    バッファ付きの割り込み駆動型UART I/Oにより、UARTコンソールログを通じてシステムの動作を監視し、アプリケーションをリアルタイムでデバッグできます。

    提供元: Renesas

    対応MCU:

    • FPB-RA0L1
    • FPB-RA2E3
    • FPB-RA4E2
    • FPB-RA6E2
    • FPB-RA8E1

    機能:

    アプリケーション: ビルオートメーションゲートウェイ, 産業用コントローラ, POS端末, 試験・計測機器


ハードウェア構成ブロック

統合ハードウェアプラットフォーム:MCU Fast Prototyping Boards(FPB)をベースに、アプリケーションに特化した拡張ボードで機能を拡張。
  • FPB-RA0L1 board
    MCU FPB

    RA0L1 Fast Prototyping Board

    静電容量式タッチ機能搭載、32MHz Arm Cortex-M23 エントリーレベル超低消費電力汎用マイクロコントローラ

    機能:

  • FPB-RA2E3 board
    MCU FPB

    RA2E3 Fast Prototyping Board

    48MHz Arm Cortex-M23搭載 エントリーレベルの超低消費電力汎用マイクロコントローラ

    機能:

  • FPB-RA4E2 board
    MCU FPB

    RA4E2高速プロトタイピングボード

    エントリーラインの100MHz Arm Cortex-M33汎用マイクロコントローラ

    機能: