エッジAIによる動作解析機能を備えたトラッカー
RenesasのRA MCU、Reality AI、Bluetooth Low Energy(BLE)、そしてHubble IoTプラットフォームを活用したモーションセンシングソリューションで、貴重な資産を追跡・監視し、保護します。このアプリケーションは、リアルタイムのセンサーデータ収集とAI機械学習を組み合わせることで、落下、振動、衝撃、不適切な取り扱いなど、動きに関する重要なイベントを検出・分類・報告します。分類されたイベントはHubbleネットワークにワイヤレスで送信されるため、どこからでも資産の状況を継続的に把握し、衝撃イベントを監視できます。
ハードウェア:
- FPB-RA6E2
- QCIOT-ICM42670POCZ
- US159-DA14531EVZ
アプリケーション: アセットトラッキング, ロジスティクス, スマートホームオートメーション, サプライチェーン