ClockMatrixデバイスファミリは、インタフェース速度が最大800 Gbpsのアプリケーションでクロック設計を簡素化する、高性能かつ高精度のタイミングソリューションです。
ClockMatrixデバイスはシステム内の任意の場所に設置して、クロック発生、周波数変換、ジッタ減衰、位相アライメントなどの重要なタイミング機能を実行できます。デバイスはワイヤレスベースバンド、DU、CU、RU、フロントホールまたはバックホールネットワーク上のIEEE 1588タイムスタンプユニット(TSU)とSyncEポートを正確に同期させるために使用することができます。 このデバイスのファミリは複数の独立したタイミングチャネルをサポートしています。このサポートには、IEEE 1588クロックの合成、SyncEクロックの生成、ジッタの減衰、コンバータのSYSREF生成を含む無線クロックの生成があります。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 デバイスは最大112GbpsのSERDES、CPRI/OBSAI、SONET/SDH ADC/DAC、IEEE 1588 TSUなどを直接同期させることができる超低ジッタクロックを出力します。 IEEE 1588システムでの同期を容易に実現するために、ルネサスはPTPクロックマネージャソフトウェアをライセンスに基づき無償で提供しています。
主に次のような特徴があります。
主なテクニカルドキュメント: ClockMatrix Family Overview
Function |
Channels (#) |
Inputs (#) |
Diff. Inputs |
Input Freq (MHz) |
Outputs (#) |
Diff. Outputs |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||
IEEE 1588 対応8チャネルシステムシンクロナイザ | System Synchronizer | 8 | 16 | 8 | 0.0000005 - 1000 | 24 | 12 | CABGA | 144 | 54.23 |
IEEE 1588用4チャネルシステムシンクロナイザ | System Synchronizer | 4 | 14 | 7 | 0.0000005 - 1000 | 16 | 8 | VFQFPN | 72 | 35.53 |
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | System Synchronizer | 4 | 4 | 2 | 0.0000005 - 1000 | 8 | 4 | VFQFPN | 48 | 41.34 |
System Synchronizer for IEEE 1588 - Two Channels | System Synchronizer | 2 | 4 | 2 | 0.0000005 - 1000 | 8 | 4 | VFQFPN | 48 | 31.52 |
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | System Synchronizer | 4 | 4 | 2 | 0.0000005 - 1000 | 24 | 12 | VFQFPN | 72 | |
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Eight Channels | Line Card Synchronizer | 8 | 16 | 8 | 0.001 - 1000 | 24 | 12 | CABGA | 144 | 43.8 |
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | Line Card Synchronizer | 4 | 14 | 7 | 0.001 - 1000 | 16 | 8 | VFQFPN | 72 | 34.81 |
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | Line Card Synchronizer | 4 | 4 | 2 | 0.001 - 1000 | 8 | 4 | VFQFPN | 48 | |
Multichannel DPLL / DCO - Eight Channels | Multi-channel DPLL / DCO | 8 | 16 | 8 | 0.001 - 1000 | 24 | 12 | CABGA | 144 | 38.88 |
Multichannel DPLL / DCO - Four Channels | Multi-channel DPLL / DCO | 4 | 14 | 7 | 0.001 - 1000 | 16 | 8 | VFQFPN | 72 | 28.28 |
マルチチャネルDPLL/DCO - 4チャネル | Multi-channel DPLL / DCO | 4 | 4 | 2 | 0.001 - 1000 | 8 | 4 | VFQFPN | 48 | 23.93 |
Multichannel DPLL / DCO - Four / Eight Channels | Multi-channel DPLL / DCO | 8 | 8 | 4 | 0.001 - 1000 | 24 | 12 | VFQFPN | 72 | 28.35 |
Multichannel DPLL / DCO - Two / Eight Channels | Multi-channel DPLL / DCO | 8 | 4 | 2 | 0.001 - 1000 | 24 | 12 | VFQFPN | 72 | |
SETS for SyncE and OTN | Multi-channel DPLL / DCO | 4 | 8 | 4 | 0.001 - 1000 | 24 | 12 | VFQFPN | 72 | |
IEEE 1588対応システムシンクロナイザ - 6チャネル | System Synchronizer | 6 | 8 | 4 | 0.0000005 - 1000 | 24 | 14 | CABGA | 144 | |
無線アクセスネットワーク機器用シンクロナイザ - 6チャネル | Multi-channel DPLL / DCO | 6 | 10 | 5 | 0.001 - 1000 | 24 | 12 | VFQFPN | 72 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード PDF 488 KB | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード PDF 222 KB | |
2 items
|
The ClockMatrix™ 2 family of devices are high-performance, precision timing solutions designed to simplify clock designs for applications with up to 800Gbps interface speeds. This second-generation family delivers improved performance with phase jitter as low as 88fs RMS. The highly integrated devices serve as full-function IEEE 1588 synchronization clocks and ultra-low jitter reference clocks for synchronous Ethernet PHYs with data rates up to 112Gbps PAM-4, reducing design complexity and bill of materials (BOM). Visit renesas.com/clockmatrix to learn more.
タイミングデバイスClockMatrixシンクロナイザが、O-RANの同期プレーン要件であるクラスDに準拠 | ニュース | 2022年9月28日 | |
Selecting the Best Device for Converter Clocking Applications | ブログ | 2022年2月1日 | |
通信速度400/800Gbpsの光ネットワークおよび有線ネットワーク向けに、超低ジッタのタイミングデバイスClockMatrix 2ファミリを発売 | ニュース | 2021年12月15日 | |
|
Solving Synchronization and Clock Jitter Challenges with ClockMatrix™ 2 for 400Gbps+ Pizza Box Network Switches | ブログ | 2021年11月19日 |
|
Your Guide to Executing pcm4l Software Flawlessly | ブログ | 2021年1月30日 |
|
It’s All About the Bandwidth | ブログ | 2019年3月22日 |