ルネサスは、既存のルネサスMCUキットにワイヤレス接続を可能にするために、PMOD拡張ボードを提供しています。 これらの小さなボードは、汎用インタフェースを使用し、それぞれのホストMCUでワイヤレス通信のアプリケーション例を実現できます。そして、PMOD拡張ボードにより、多種多様なMCUでのワイヤレス通信の迅速な評価が可能になります。
PMOD Expansion Board for RYZ012x1は、RYZ012A1/B1の評価および開発に利用できます。PMOD Expansion Boardは、 PMODインタフェースを介してルネサスMCUキットに簡単に接続できます。また、SPIまたはUARTインタフェースを介して制御できます。
The PMOD Expansion Board for RYZ014Aは、RYZ014Aの評価および開発に利用できます。 PMOD Expansion Boardは、...
US159-DA14531EVZ低消費電力Bluetooth Pmod™ モジュールは、Pmod拡張機能を搭載した評価キットやマイクロコントローラボードに、低消費電力 Bluetooth機能を追加することが可能です。本ボードでは、オンボードBluetooth 5.1モジュール用に標準的なPmod™...
US159-DA16200EVZ超低消費電力Wi-Fi Pmod™モジュールは、Pmod拡張機能を搭載した評価キットやマイクロコントローラボードにWi-Fi機能を追加することが可能です。 このボードでは、オンボードWi-Fiモジュール用に標準のPmod™...
US159-DA16600EVZは、超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth® Low Energy Combo Pmodモジュールで、お使いのデバイスに低電力Wi-Fiと低電力BLE機能の両方を供する高集積モジュールです。DA16600は、低消費電力のWi-Fi DA16200 SoCと低消費電力のBluetooth LE
The PMOD Expansion Board for RYZ024Aは、RYZ024Aの評価および開発に利用できます。 PMOD Expansion Boardは、...