1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. H8S ファミリ

H8S/2368

H8S/2368グループは、3.3V単一電源動作で低電圧・高速動作(33MHz/3.3V)を実現しました。標準周辺機能に加え、シリアル5ch(I2Cx2ch)、A/D 16ch等、周辺機能を強化しました。また、オンチップデバッグ機能内蔵(H8S/2368F、H8S/2367F)により、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージは120ピン、128ピンを準備しています。

 

メインソリューション

特長:

  • 低電圧高速動作
    • 3.0~3.6V/33MHz動作
  • 最小命令実行時間:30ns
  • ROM/RAM
    • 512kB/32kB:H8S/2368F
    • 384kB/32kB : H8S/2364F
    • 384kB/24kB:H8S/2367F
    • 256kB/32kB : H8S/2362F
    • 256kB/24kB : H8S/2361F
    • 256kB/16kB : H8S/2360F
    • 256kB/16kB:H8S/2365
    • -  /16kB:H8S/2363
  • シリアル通信機能強化
    • SCI×5ch(I2C×2chオプション)
  • オンチップデバッグ機能(E10A)対応
    • H8S/2368F, H8S/2367F,H8S/2364F
    • H8S2362FH8S/2361F,H8S/2360F
       
  • パッケージ
     
パッケージ コード
TQFP-120 TFP-120
(PTQP0120LA-A)
QFP-128 FP-128B
(PRQP0128KB-A)

 

  • H8S/2368F,H8S/2364F,H8S/2362F,H8S/2361F,H8S/2360FはVCL端子有り
  • H8S/2368F,H8S/2364F,H8S/2362F,H8S/2361F,H8S/2360FはTQFP-120のみ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、

ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの

各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
参考発振回路定数 動作確認済みの発振子と、その発振回路定数(参考)を示します。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact