ルネサスは、室内空気質(IAQ)、屋外空気質(OAQ)、冷蔵庫内空気質(RAQ)、産業用ガスリーク検出、および温湿度検出向けに革新的で高性能な環境センサを提供しています。 ルネサスのガスセンサは揮発性有機化合物(VOC)、窒素酸化物(NOx)、オゾン(O3)、水素(H2)、その他可燃性ガスを正確に検出することができ、高度なセンシング材料を活用し15年以上にわたる安定性と信頼性の実績があります。

ルネサスは、アナログおよびデジタルのガスセンサ、サーモパイル型ガス検出器、温湿度センサなど、お客様のニーズに合わせた環境センサのプラットフォームを提供します。 デジタルZMODガスセンサは、ハイボリュームの民生/産業向け空気質アプリケーションに最適なキャリブレーション済みのデジタルガスセンサであり、アナログSGASガスセンサは、産業分野における制御およびガスリーク検出用途に最適です。 サーモパイル型ガス検出器は、高精度と高性能が要求されるCO2センサに利用可能です。 温湿度センサは高精度、迅速な測定応答時間と長期安定性を提供し、お客様はシステム全体の性能やフィードバック制御のパフォーマンスを向上させることができます。

画像
Analog Gas Sensors

アナログガスセンサ

微量水素、可燃ガスセンサ

画像
Digital Gas Sensors

デジタルガスセンサ

室内/室外/冷蔵庫内空気質センサ

画像
Humidity Sensors

温湿度センサ

高精度で迅速な測定応答時間の温湿度センサ

画像
Analog Gas Sensors

サーモパイル型 CO2検出器

高精度が要求されるCO2センサ対応の検出器

カテゴリ

Analog Gas Sensors

Trace hydrogen, industrial organic chemical, and flammable gas sensors

CO₂ センサむけサーモパイル型ガス検出器

高精度・高性能を要求されるNDIR-CO2センサをサポートする検知器

Digital Gas Sensors

Digital sensor modules for indoor, outdoor and refrigeration air quality

湿度センサ

1.5%RHの精度と4秒の応答時間を特長とするセンサ

ドキュメント

タイトル 分類 日付 昇順で並び替え
PDF4.08 MB
カタログ

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

Indoor Air Quality (IAQ) Goes Mainstream Thanks to Standards and Common Definitions ブログ 2022年5月20日
Prototyping Smart-Home Products is Easier than Ever with the Quick-Connect IoT System ブログ 2022年3月25日
A Breath of Fresh Air: Battery Powered Air Quality Monitoring ブログ 2022年1月6日
産業、医療機器向け環境センシングのポートフォリオを拡充し、CO₂センサ向けサーモパイル型ガス検出器を発売 ニュース
Healthy Air in Schools and Public Buildings ブログ 2021年9月16日
屋外空気質センサプラットフォームZMOD4510に、新たに超低消費電力なオゾン検知特化型ファームウェアをリリース ニュース
Outdoor Air Quality: It’s Not Just About Urban Areas ブログ 2021年6月18日
室内空気質センサZMOD4410ファミリに、新たに高湿度環境向けIP67防水規格対応パッケージ品をラインアップ ニュース
Splish Splash – Your Air Quality Sensor Can Take a Bath ブログ 2020年12月9日
Leveraging Artificial Intelligence in Gas Sensing ブログ 2020年6月9日
Something in the Air Quality ブログ 2019年9月10日
IDT Launches Industry’s First Software Upgradeable Digital Gas Sensor Platform for Smart Refrigerators ニュース
IDT Provides New Firmware for its Latest Indoor Air Quality Platform to Support Low-Power Applications ニュース
Managing Air Quality with Remote Gas Sensors ブログ 2018年12月12日
IDT Releases New Firmware for Bathroom and Kitchen Applications on its Indoor Air Quality Platform ニュース
A Sense of Clean Air ブログ 2018年8月8日
IDT Expands its Flagship Integrated VOC Gas Sensor Line With Solutions for Indoor Air Quality Applications ニュース
Why Does MOx Make the Difference? ブログ 2017年11月15日

ツール&リソース