画像
ルネサスは、光センシング、位置センシング、車載用センサシグナルコンディショニング(SSC)などのセンサ製品を提供しています。
ルネサスの車載用オプトエレクトロニクス製品ポートフォリオには、車載用アンビエントライトセンシング、バックライトおよび照明制御、防眩ミラーシステムに最適なアナログ出力光センサ(電圧出力)およびデジタル出力光センサが含まれます。 当社の車載用誘導型位置センサICは、さまざまな高速モータ制御アプリケーションに使用できます。 また、低消費電流を必要とする過酷な車載環境に耐えるよう最適化された、クラス最高の車載センサシグナルコンディショニング(SSC)ICも取り揃えています。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
Engine Knock Signal Processor | Automotive Sensor Signal Conditioners (SSC / AFE) | -40 to +105°C | SOICW | 20 | 12.9 x 7.5 x 0.00 | 2.8 |
高速モータの回転制御向け誘導型位置センサ(車載用) | Automotive Position Sensors | -40 to 160°C | TSSOP | 16 | 5 x 4 x 1 | 4.731 |
Low Power, <100 Lux Optimized, Analog Output Ambient Light Sensor | Automotive Light-to-Analog Sensors (Voltage) | -40 to +105°C | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 | 1.175 |
車載用低消費電力、高感度、I²Cインターフェース付き光デジタルセンサー | Automotive Light-to-Digital Sensors | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 | 1.911 | |
Light-to-Digital Output Sensor with Gain Selection, Interrupt Function and I²C Interface | Automotive Light-to-Digital Sensors | -40 to +105°C | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 | |
Automotive mmWave Radar Transceiver | Automotive Radar Sensors | -40 to 140°C (ThetaJA) | eWLB | 132 | ||
アナログ出力車載用センサシグナルコンディショナ | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 150°C | VFQFPN, WAFER | 0, 24 | 0.0 x 0.0 x 0.0, 4.0 x 4.0 x 0.9 | 1.767 |
アナログ出力車載用センサシグナルコンディショナ(SOIC-08) | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 150°C | SOIC | 8 | 4.9 x 3.9 x 1.5 | 1.598 |
アナログ出力車載用センサシグナルコンディショナ(ISO26262に準拠したASIL-B) | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 150°C | VFQFPN, WAFER | 0, 24 | 0.0 x 0.0 x 0.0, 4.0 x 4.0 x 0.9 | 1.767 |
High-resolution Real-time 4D Imaging Radar System for Automotive | Radar Sensors | |||||
誘導型位置センサIC | Position Sensors | -40 to 150°C | TSSOP | 14 | 5 x 4 x 1 | |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensors | -40 to 150°C | TSSOP | 14 | 5 x 4 x 1 | |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensors | -40 to 150°C | TSSOP | 14 | 5 x 4 x 1 | |
Automotive Sensor Signal Conditioner | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 125°C, -40 to 150°C | DFN, SSOP | 14 | 5.0 x 4.0 x 0.9, 6.2 x 5.3 x 1.73 | 5.62 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for Ceramic Sensor Applications | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 125°C, -40 to 150°C | SSOP, WAFER | 0, 14 | 0.0 x 0.0 x 0.0, 6.2 x 5.3 x 1.73 | 5.068 |
Automotive Sensor Signal Conditioner with Dual Analog Output | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 125°C, -40 to 150°C | VFQFPN, WAFER | 0, 32 | 0.0 x 0.0 x 0.0, 5.0 x 5.0 x 0.9 | |
LIN/PWMインタフェース搭載車載用センサ信号コンディショナ | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 125°C, -40 to 150°C | SSOP, WAFER | 0, 20 | 0.0 x 0.0 x 0.0, 7.2 x 5.3 x 1.73 | 4.431 |
LIN PHY内蔵シングル抵抗ブリッジ用車載センサ信号コンディショナ | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | VFQFPN | 24 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 3.605 | |
Automotive Sensor Signal Conditioner with Analog Output | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 150°C | TSSOP, VFQFPN, WAFER | 0, 16, 24 | 0.0 x 0.0 x 0.0, 4.0 x 4.0 x 0.9, 5 x 4 x 1, 5.0 x 4.4 x 1.0 | 2.248 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for a Single Resistive Bridge with SENT or I2C Output | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 150°C | VFQFPN | 24 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 2.35 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for a Single Resistive Bridge with SENT or I2C Output – Extended Temperature Measurements | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 150°C | VFQFPN | 24 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | |
SENTによるデュアル抵抗ブリッジ用車載センサ信号コンディショナ | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 150°C | VFQFPN | 24 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | |
Automotive Sensor Signal Conditioner with SENT or I2C Output | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 150°C | TSSOP, VFQFPN, WAFER | 0, 16, 24 | 0.0 x 0.0 x 0.0, 4.0 x 4.0 x 0.9, 5.0 x 4.4 x 1.0 | 2.812 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for Thermocouples with SENT Output | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 150°C | VFQFPN | 24 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | |
xMR Sensor Signal Conditioner | Sensor Signal Conditioners (SSC/AFE) | -40 to 160°C | WAFER | 0 | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
The IPS2550 is an AEC-Q100 Grade 0 automotive-qualified, inductive position sensor IC can be used for high-speed motor commutation up to 600krpm electrical in the most challenging automotive functional safety-critical applications.
|
How to Build Together a Safe and Efficient AD & ADAS Central Computing Solution | ブログ | 2023年11月28日 |
ルネサス初、業界トップクラスの精度と低消費電力を両立した車載用レーダトランシーバ「RAA270205」を開発 | ニュース | 2022年11月16日 | |
モータ制御用の高精度な位置センサ「インダクティブポジションセンサ」のリファレンスデザインを80種類公開 | ニュース | 2022年9月15日 | |
|
車載向け位置検出の新たな変革 | ブログ | 2021年5月22日 |