AP4 for RXをお使いのお客様へ: スマート・コンフィグレータへの移行のご案内

FITモジュールのミドルウェアをインポート、ドライバコード生成、端子設定が利用可能なスマート・コンフィグレータへの移行をお勧めします。詳細はこちら >>

概要

AP4 および Applilet は、周辺機能の制御プログラム(デバイスドライバプログラム)をユーザ設定に従って自動生成するスタンドアロンツールです。 ビルドツール(コンパイラ)の種類が選択可能で、ビルドツールに合わせた周辺機能の制御プログラムを生成します。

IARシステムズ株式会社製 IAR Embedded Workbench、株式会社アドバンスド・データ・コントロールズ (Green Hills Software社製) MULTI® (RH850、V850ファミリ対応)、Arm®社製 Development Studio (DS-5™) (RZファミリ対応) に対応したソースコードを生成できます。

Note: GNU Toolsやルネサスコンパイラパッケージをご使用の場合は、コード生成プラグインが便利です。

トピックス

AP4 for RL78、Applilet3 for RL78、AP4 for RZをリビジョンアップしました。

詳細はこちら (ツールニュース: AP4 for RL78、Applilet3 for RL78AP4 for RZ) >>

リリース情報

バージョンアップ内容 (ツールニュース参照)

動作環境

特長

  • スタンドアロン型のコード生成支援ツール
  • ビルドツール(コンパイラ)に合わせた周辺機能の制御プログラムを生成
  • 操作はすべて、わかりやすいGUIによる簡単操作
  • 複数の周辺機能によるピンの競合をチェックする機能も装備
  • 周辺機能を操作する関数をAPIとして提供

製品展開

対応マイコン 製品名 最新Ver.
リリース日
ファミリ シリーズ グループ
RZ RZ/T RZ/T1 AP4 for RZ V1.09.00
2020/01/20
RH850 RH850/E1x RH850/E1M-S, RH850/E1L AP4 for RH850 (個別にお問い合わせください。) V1.02.00
2018/01/22
RH850/F1x RH850/F1K AP4 for RH850 V1.05.00
2018/07/20
RX RX100 RX110 (Note1), RX111 (Note1), RX113 (Note1), RX130 (Note1) AP4 for RX V1.15.01
2018/08/27
RX200 RX230 (Note1), RX231 (Note1), RX23T (Note1), RX24T (Note1), RX24U (Note1)
RX600 RX64M (Note1), RX651 (Note1), RX65N (Note1)
RX700 RX71M (Note1)
RL78 RL78/F1x RL78/F1E AP4 for RL78 V1.18.00
2020/01/20
RL78/G1x RL78/G10, RL78/G11, RL78/G1C, RL78/G1D, RL78/G1E, RL78/G1F, RL78/G1G, RL78/G1H
RL78/H1x RL78/H1D
RL78/I1x RL78/I1B, RL78/I1C, RL78/I1D, RL78/I1E
RL78/L1x RL78/L13, RL78/L1A, RL78/L1C
RL78/D1x RL78/D1A Applilet3 for RL78 V1.18.00
2020/01/20
RL78/F1x RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15
RL78/G1x RL78/G1A, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14
RL78/I1x RL78/I1A
RL78/L1x RL78/L12
V850 V850ES/Jx V850ES/Jx3, V850ES/Jx3-E, V850ES/Jx3-H, V850ES/Jx3-L Applilet3 for V850 V1.01.00
2015/04/06
V850E/Sx V850E/Sx3-H
78K 78K0/Ix 78K0/Ix2 Applilet3 for 78K V1.02.00
2015/04/06
78K0/Kx 78K0/Kx2-L
78K0R/Fx 78K0R/Fx3
78K0R/Ix 78K0R/Ix3
78K0R/Kx 78K0R/Kx3, 78K0R/Kx3-A, 78K0R/Kx3-L
78K0R/Lx 78K0R/Lx3
V850 V850ES/Fx V850ES/Fx3 Applilet2 for V850ES/Fx3 V2.43
2012/10/18
V850ES/Sx V850ES/Sx3 Applilet2 for V850ES/Sx3 V2.41
2012/10/18
78K 78K0/Fx 78K0/Fx2 Applilet2 for 78K0/Fx2 V2.42
2012/10/18
78K0/Kx 78K0/Kx2 Applilet2 for 78K0/Kx2 V2.42
2012/10/18
78K0/Lx2 78K0/Lx2 Applilet2 for 78K0/Lx2 (Note2) V2.41
2012/10/18
78K0/Lx3 Applilet2 for 78K0/Lx3 V2.41
2012/10/18
78K0S/Kx 78K0S/Kx1+ Applilet2 for 78K0S/Kx1+ V2.41
2012/10/18

Note

  1. スマート・コンフィグレータで対応しています。新規開発の場合は、スマート・コンフィグレータのご使用をお勧めします。
    スマート・コンフィグレータについてはこちら >>
  2. 保守サポートのみ対応

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

AP4 for RXをお使いのお客様へ: スマート・コンフィグレータへの移行のご案内

FITモジュールのミドルウェアをインポート、ドライバコード生成、端子設定が利用可能なスマート・コンフィグレータへの移行をお勧めします。

スマート・コンフィグレータについてはこちら >>

AP4 for RXはV1.15.01以降の改修および対応デバイス追加予定はありません(ユーザーサポートは継続します。また、継続してご利用の場合は使用上の注意事項をリリースノートでご確認ください)。

AP4 for RX V1.15.01 リリースノートはこちら >>