概要

説明

RAA271050は車載グレード(AEC Q-100グレード1、ASIL C)4A同期整流型ステップダウン電圧レギュレータで、ハイサイドとローサイドのMOSFETが内蔵されています。 この降圧レギュレータは、5.0Vまたは3.3Vの出力電圧に対応します。 入力電圧範囲が4.5V~42Vで、さまざまなポイントオブロードアプリケーションに高効率のソリューションを提供します。 RAA271050は、高性能な電源ソリューションが必要なR-Car V3Hプロセッサ向けRAA271000システムPMICと一緒にコンパニオン製品のプライマリレギュレータとして使用可能です。

特長

  • AEC-Q100認定、グレード1:-40°C~+125°C
  • ASIL Cシステムに対応
  • VIN動作範囲:4.0V~42V
  • VOUT = 5.0Vまたは3.3V(出荷時設定可能)
  • 高効率同期整流型降圧レギュレータは次まで効率を実現
    • 95%; VIN = 12V; VOUT = 5V; F = 440kHz
    • 92%; VIN = 12V; VOUT = 5V; F = 2.2MHz
  • 温度、負荷、ラインレギュレーションを含んだ、2%のVOUT精度
  • 出荷時に設定可能なソフトスタート
  • ディスエーブル時のソフトストップ出力ディスチャージ
  • 監視異常または降圧レギュレータ故障のインジケータを兼用するRSTb出力
  • 固定スイッチング周波数:2.2MHzまたは440kHz
  • スペクトル拡散変調(SSM)、疑似ランダム周波数、ドウェル時間
    • 有効/無効
    • 周波数変調量±1%、±2%、±3%,
    • 上方/中心/下方変調
  • ブートUVLO

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 車載用ビジョンシステム
  • 自動車用LiDARシステム
  • 自動車用先進運転支援システム(ADAS)
  • 車載統合コックピットシステム
  • RAA271000 PMICに最適なプレレギュレータ

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート-簡略版 PDF 325 KB
1 item

設計・開発

ボード&キット

ボード&キット

サポート