概要

説明

RL78/F13マイコンは78K0RおよびR8Cの後継品であり、20-80ピン、16-128KBフラッシュメモリのラインアップを用意、業界最 小レベルの消費電流を実現。車載インタフェースとして一般的なCANモジュール、LINモジュールを 搭載し、RL78/F12の機能安全の関連機能に RAM ECC機能、PLLロック機能、ポート出力状態モニタ、スタックオーバーフロー検出、WDT専用内蔵発振器など追加。より信頼性の高いシステムを構築できるため、車載用途はもちろん 産業用途にも使用可能。

特長

  • CPU:RL78コア、最大32MHz
  • 電圧:2.7V~5.5V
  • パッケージ:32~48ピン HVQFN、48~80ピン LFQFP、20~30ピン LSSOP
  • メモリ:SRAM最大8KB、プログラムフラッシュ最大128KB
  • PWM:PWM出力 x 16、3相PWMl出力機能
  • アナログ機能:10ビットA/Dコンバータ(ch)x 8
  • オンチップオシレータ周波数 (MHz):64M、48M、32M、24M、16M、12M、8M、4M、1M、低速オシレータ15kHz
  • その他:PLL、RTC、パワーオンリセット 、低電圧検出

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • カーオーディオ
  • ボディ
  • シャシー&セーフティ
  • HEV/EV
  • パワートレイン
  • モータ制御

ドキュメント

高温度:Ta = 150°C対応:RL78/F13 Ta = -40°C〜150°C仕様を発注される際には、発注型名および確認用のアプリケーション温度ミッションプロファイルをお問合せに提供してください

設計・開発

ソフトウェア/ツール

暗号ライブラリ
ソフトウェア処理を行うルネサスマイコン用ライブラリをご用意しています。
※RL78/F2xに搭載されたハードウェアアクセラレータによる高速暗号処理を行うドライバについてはNDA締結後の提供となります。

種類 機能概要 ターゲットデバイス 対応コンパイラ
ハッシュ関数ライブラリ SHA-256/384/512。
簡単に使用可能なように初期値設定やパディングデータの付加をライブラリ内で処理。
RL78/Fxシリーズ CC-RL, IAR
RSAライブラリ 最大データ長 3072ビット。
署名生成/検証方式 RSASSA-PKCS1-V1_5べき乗剰余演算
RL78/Fxシリーズ CC-RL, IAR

入手方法:ダウンロード未対応の暗号ライブラリは、ルネサスマイコンをご採用/ご採用予定のお客様に提供させていただいています。お取引のあるルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX]
Emulator ルネサス
データフラッシュライブラリ
データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
コードフラッシュライブラリ
コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
AP4, Applilet
他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
Code Generator ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78KR, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
7 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日付
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 7.86 MB 英語
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 4.04 MB 英語
アップデート-プログラマ ログインしてダウンロード ZIP 1.67 MB 英語
アップデート-プログラマ ログインしてダウンロード ZIP 7.56 MB 英語
アップデート-OS ログインしてダウンロード ZIP 2.48 MB 英語
アップデート-OS ログインしてダウンロード ZIP 2.55 MB 英語
6 items

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル