概要

説明

The RL78/F13 starter kit includes the RL78/F13 target board QB-R5F10BMG-TB and the E2 Lite, a Renesas Electronics on-chip-debug emulator with programming function.

Together with the software available on this landing page you can directly start evaluation of all microcontroller operations.

特長

  • Target board "QB-R5F10BMG-TB" which contains an RL78/F13 device with 80 pins and 128kB Code Flash memory, 4kB Data Flash memory, and 8KB RAM. 4MHz resonator and 32.768kHz resonator are mounted. Flash memory programming and on-chip debugging (using TOOL0 pin) are supported.
  • E2 Lite OCD Emulator (HW – OCD and flash programmer)
  • Evaluation version of development tools are available on the landing page
    • IAR EWRL78 KickStart Edition
    • CS+ for CC Evaluation Edition
    • Smart Configurator for RL78
    • Renesas Flash Programmer
  • Manuals, Quick-Start Guide, and software samples are available on the landing page.

ドキュメント

Document title Document type
分類
日付 日付
PDF 815 KB マニュアル-開発ツール
PDF 1.03 MB アプリケーションノート
PDF 1.81 MB アプリケーションノート
PDF 1.03 MB アプリケーションノート
PDF 1.20 MB アプリケーションノート
PDF 450 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 501 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 1.13 MB 英語 アプリケーションノート
PDF 1.00 MB 英語 クイックスタートガイド
PDF 455 KB 英語 パンフレット
PDF 12.71 MB 英語 マニュアル-ハードウェア
PDF 128 KB 英語 マニュアル-開発ツール
PDF 235 KB 英語 マニュアル-開発ツール
PDF 1.18 MB 英語 マニュアル-開発ツール
14 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
AP4, Applilet
他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
Code Generator ルネサス
3 items

ソフトウェアダウンロード

Software title Software type
分類
日付 日付
ZIP ソフトウェア/ツール-その他
ZIP 777.14 MB 英語 アップデート-統合開発環境
ZIP 3.10 MB 英語 アップデート-統合開発環境
ZIP 3.25 MB 英語 アップデート-統合開発環境
ZIP 4.92 MB 英語 ソフトウェア/ツール-その他
EXE 26.52 MB 英語 ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
6 items

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
タイトル 分類 日付 日付
ZIP 281 KB サンプルコード
ZIP 275 KB サンプルコード
2 items