1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. 740ファミリ

7546

汎用タイプ(小ピン)で、インプットキャプチャ/アウトプットコンペア、A/Dコンバータ、シリアルインタフェース、オンチップオシレータなどを内蔵して います。最大発振周波数は8MHzです。パッケージは32ピンを準備しています。7542グループとピンコンパチブルのQzROM版です。 パワーオンリセット回路、電圧低下検出回路を追加しています。

 

メインソリューション

特長:

  • 基本機械語命令:71
  • 最小命令実行時間:0.25μs (発振周波数8MHz、倍速モード時)
  • メモリ容量
    • ROM :8K, 16Kバイト
    • RAM:384, 512バイト
  • プログラマブル入出力ポート:25本
  • 割り込み:18要因、16ベクタ
  • タイマ
    • 8ビット×2
    • 16ビット×2
  • アウトプットコンペア: 4チャネル
  • インプットキャプチャ: 2チャネル
  • シリアルインタフェース: 8ビット×2 (UART又はクロック同期形)
  • A/Dコンバータ:10ビット分解能×6チャネル
  • クロック発生回路: 内蔵(オンチップオシレータによる低消費電力化も可能)
    (セラミック共振子又は水晶発振子外付け、RC発振可能)
  • ウォッチドッグタイマ: 16ビット×1
  • パワーオンリセット回路: 内蔵
  • 電圧低下検出回路:内蔵
  • 電源電圧
    • XIN発振周波数(セラミック発振、倍速モード、中速モード時)
      • 8MHz時: 4.5~5.5V
    • XIN発振周波数(セラミック発振、高速モード時)
      • 8MHz時:4.0~5.5V
      • 4MHz時:2.4~5.5V
      • 2MHz時:2.2~5.5V
    • XIN発振周波数(RC発振、高速モード、中速モード時)
      • 4MHz時:4.0~5.5V
      • 2MHz時:2.4~5.5V
      • 1MHz時:2.2~5.5V
  • XIN発振周波数(オンチップオシレータ発振時):1.8~5.5V
  • 消費電力.:TBD
  • 動作周囲温度:-20~85℃

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、

ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの

各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
特性データ 実力値が掲載されています。セット開発のリファレンスだけでなく、システム評価時にもご利用いただけます。
参考発振回路定数 村田製作所京セラ日本電波工業より提供しております。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact