ここではその他のμITRON OS製品についてご紹介しています。

ターゲットデバイス 製品名 カーネル仕様 統合開発環境 対応コーディングツール
V850 RI850V4 V1 µITRON4.0 CS+ V850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
MULTI (note1) GHS (note2)
SuperH HI7000/4 µITRON4.0 High-performance Embedded Workshop SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78、78K0R RI78V4 V1 µITRON4.0 CS+ RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
R32C/100 M3T-MR100/4 µITRON4.0 High-performance Embedded Workshop R8C, M16Cファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
M16C/60、50、30、20、10、Tiny、R8C M3T-MR30/4 µITRON4.0 High-performance Embedded Workshop R8C,M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX、H8S HI1000/4 µITRON4.0 High-performance Embedded Workshop H8SX,H8S,H8ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ

Note

  1. MULTIはGreen Hills Software製の統合開発環境を指します。
  2. GHSはGreen Hills Software製のコンパイラ・パッケージを指します。