[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
CPU |
Bit Size |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Timer |
ADC |
DAC |
RTC |
LVD |
DMA |
Ethernet |
CAN (ch) |
USB |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 4 | 64 | 80 | 24 | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 16-ch | はい | いいえ | No | No | 1 | -40 to 85°C | |||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 4 | 64 | 80 | 20 | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 16-ch | はい | いいえ | No | No | 1 | -40 to 125°C | |||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 4 | 64 | 80 | 20 | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 16-ch | はい | いいえ | No | No | 1 | -40 to 105°C | |||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 4 | 64 | 80 | 24 | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 16-ch | はい | いいえ | No | No | 1 | -40 to 85°C | |||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 4 | 64 | 80 | 20 | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 16-ch | はい | いいえ | No | No | 1 | -40 to 85°C | |||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 4 | 64 | 80 | 20 | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 16-ch | はい | いいえ | No | No | 1 | -40 to 125°C | |||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 4 | 64 | 80 | 20 | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 16-ch | はい | いいえ | No | No | 1 | -40 to 105°C |