ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
TW007-INDCANPOCZ 産業用 CAN センサネットワークのリファレンスデザイン Reference Renesas
UNO-R4 Arduino UNO R4 32-bit MCU Prototyping Board Development Arduino Pro
US069-EVK 48Vモビリティ・ソリューション評価キット Evaluation Renesas
US082-13-DA7280EVZ 次世代ヒューマンマシンインタフェース用低消費電力高精細ハプティックドライバ評価ボード Evaluation Renesas
US082-FS1015EVZ Vertical Mount Air Velocity Sensor Pmod™ Board (Renesas Quick-Connect IoT) Evaluation Renesas
US082-FS2012EVZ 気体マスフローセンサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) Evaluation Renesas
US082-FS3000EVZ 空気速度センサPmod™ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) Evaluation Renesas
US082-HS3001EVZ 温湿度センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) Evaluation Renesas
US082-INTERPEVZ Pmod™ タイプ 2A/3A ~ 6A 用インターポーザーボード(ルネサス Quick-Connect IoT) Evaluation Renesas
US082-OB1203EVZ 酸素飽和度・近接・照度・カラーセンサ Pmod™ ボード(ルネサス Quick-Connect IoT) Evaluation Renesas
US082-ZMOD4410EVZ 室内空気質センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) Evaluation Renesas
US082-ZMOD4450EVZ 冷蔵庫内空気質(RAQ)センサ Pmod™ ボード(ルネサス Quick-Connect IoT) Evaluation Renesas
US082-ZMOD4510EVZ 屋外空気質(OAQ)センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) Evaluation Renesas
US101-RZG2SMARCPOCZ Scalable HMI SMARC SoM with AI Reference Design Reference Renesas
US110-420RECEVZ 4-20mA電流ループ対応産業用レシーバ評価ボード Evaluation Renesas
US134-118VBTPKEV1Z 20-28セル・バッテリ・マネージメント・システム、最大118Vの評価ボード Evaluation Renesas
US159-DA14531EVZ 低消費電力Bluetooth® Pmod™ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) Evaluation Renesas
US159-DA16200MEVZ 超低消費電力Wi-Fi Pmod™ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) Evaluation Renesas
US159-DA16600EVZ 超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボ Pmod™ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) Evaluation Renesas
US207-TRACKLBLEVZ スマートアセットトラッキングラベル評価ボード Evaluation Renesas
USB-BRIDGEV2-EVAL USB to I2C Dongle Evaluation Renesas
Vacuum-Cleaner ハンディクリーナー Reference Renesas
VC4 Vehicle Computer Generation 4 Evaluation Renesas
VIRTEX5MEZPWREV1Z Rad Hard Vitex 5 FPGA Power Solution Reference Design Reference Renesas
WATER-QUALITY-TESTER 水質測定器 Reference Renesas
Wi-Fi-Smart-Power-Strip Wi-Fiスマートタップ Reference Renesas
Window-Alarm-with-Buzzer 設置型防犯ブザー Reference Renesas
Wireless-Charger ワイヤレスチャージャー Reference Renesas
Wireless-Doorbell ワイヤレスドアベル Reference Renesas
X9259EVAL Quad Digitally-Controlled (XDCP™) Potentiometer Evaluation Board Evaluation Renesas
XF-EVK Evaluation Board for XF Family Quartz-based PLL Oscillators Evaluation Renesas
XP-EVK Evaluation Board for XP Family Quartz-based PLL Oscillators Evaluation Renesas
XT-EVK XTファミリ水晶ベースPLL発振器向け評価ボード Evaluation Renesas
Y-ASK-RCAR-S4-1000BASE-T R-Car S4 Starter Kit Starter Renesas
Y-ASK-RCAR-V3H R-Car V3Hスターターキット Starter Renesas
Y-ASK-RCAR-V3M R-Car V3Mスタータキット Starter Renesas
Y-ASK-RH850C1M-A2 RH850/C1M-Aスターターキット Starter Renesas
Y-ASK-RH850F1K-V3 RH850/F1K Starter Kit Starter Renesas
Y-ASK-RH850F1KH-D8-V3 RH850/F1KH-D8 Starter Kit Starter Renesas
Y-ASK-RH850F1KM-S1-V3 RH850/F1KM-S1 Starter Kit Starter Renesas
Y-ASK-RH850F1KM-S4-V3 RH850/F1KM-S4 & RH850/F1KM-S2スターターキット Starter Renesas
Y-ASK-RH850U2A RH850/U2A Starter Kits Starter Renesas
Y-ASK-RL78F12-V2 RL78/F12 Starter Kit V2 Starter Renesas
Y-ASK-RL78F13-V2 RL78/F13 Starter Kit V2 Starter Renesas
Y-ASK-RL78F14-V2 RL78/F14 Starter Kit V2 Starter Renesas
Y-ASK-RL78F15-V2 RL78/F15 Starter Kit V2 Starter Renesas
Y-ASK-RL78F24 RL78/F24スタータキット Starter Renesas
Y-BLDC-SK-RH850F1KM-S1-V2 RH850/F1KM-S1を使ったモータコントロールスタータキット Starter Renesas
Y-COMMON-MB-T1-V1 RH850 MCUs Mainboard Evaluation System Evaluation Renesas
Y-DK-IAQ-SENSE-RL78G23 RL78/G23 Indoor Air Quality Sensor Demonstration Board Demonstration Renesas