画像
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。
製品番号 | タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|---|
US082-13-DA7280EVZ | 次世代ヒューマンマシンインタフェース用低消費電力高精細ハプティックドライバ評価ボード | Evaluation | Renesas |
US082-FS1015EVZ | Vertical Mount Air Velocity Sensor Pmod™ Board (Renesas Quick-Connect IoT) | Evaluation | Renesas |
US082-FS2012EVZ | 気体マスフローセンサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | Evaluation | Renesas |
US082-FS3000EVZ | 空気速度センサPmod™ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | Evaluation | Renesas |
US082-HS3001EVZ | 温湿度センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | Evaluation | Renesas |
US082-INTERPEVZ | Pmod™ タイプ 2A/3A ~ 6A 用インターポーザーボード(ルネサス Quick-Connect IoT) | Evaluation | Renesas |
US082-OB1203EVZ | 酸素飽和度・近接・照度・カラーセンサ Pmod™ ボード(ルネサス Quick-Connect IoT) | Evaluation | Renesas |
US082-ZMOD4410EVZ | 室内空気質センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | Evaluation | Renesas |
US082-ZMOD4450EVZ | 冷蔵庫内空気質(RAQ)センサ Pmod™ ボード(ルネサス Quick-Connect IoT) | Evaluation | Renesas |
US082-ZMOD4510EVZ | 屋外空気質(OAQ)センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | Evaluation | Renesas |
US101-RZG2SMARCPOCZ | Scalable HMI SMARC SoM with AI Reference Design | Reference | Renesas |
US110-420RECEVZ | Standard 4-20mA Loop - Industrial Receiver Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
US134-118VBTPKEV1Z | 20-28セル・バッテリ・マネージメント・システム、最大118Vの評価ボード | Evaluation | Renesas |
US159-DA14531EVZ | 低消費電力Bluetooth® Pmod™ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | Evaluation | Renesas |
US159-DA16200MEVZ | 超低消費電力Wi-Fi Pmod™ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | Evaluation | Renesas |
US159-DA16600EVZ | 超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボ Pmod™ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | Evaluation | Renesas |
US207-TRACKLBLEVZ | スマートアセットトラッキングラベル評価ボード | Evaluation | Renesas |
USB-BRIDGEV2-EVAL | USB to I2C Dongle | Evaluation | Renesas |
Vacuum-Cleaner | ハンディクリーナー | Reference | Renesas |
VC4 | Vehicle Computer Generation 4 | Evaluation | Renesas |
VIRTEX5MEZPWREV1Z | Rad Hard Vitex 5 FPGA Power Solution Reference Design | Reference | Renesas |
WATER-QUALITY-TESTER | 水質測定器 | Reference | Renesas |
Wi-Fi-Smart-Power-Strip | Wi-Fiスマートタップ | Reference | Renesas |
Window-Alarm-with-Buzzer | 設置型防犯ブザー | Reference | Renesas |
Wireless-Charger | ワイヤレスチャージャー | Reference | Renesas |
Wireless-Doorbell | ワイヤレスドアベル | Reference | Renesas |
X9259EVAL | Quad Digitally-Controlled (XDCP™) Potentiometer Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
XF-EVK | Evaluation Board for XF Family Quartz-based PLL Oscillators | Evaluation | Renesas |
XP-EVK | Evaluation Board for XP Family Quartz-based PLL Oscillators | Evaluation | Renesas |
XT-EVK | XTファミリ水晶ベースPLL発振器向け評価ボード | Evaluation | Renesas |
Y-ASK-RCAR-S4-1000BASE-T | R-Car S4 Starter Kit | Starter | Renesas |
Y-ASK-RCAR-V3H | R-Car V3Hスターターキット | Starter | Renesas |
Y-ASK-RCAR-V3M | R-Car V3Mスタータキット | Starter | Renesas |
Y-ASK-RH850C1M-A2 | RH850/C1M-Aスターターキット | Starter | Renesas |
Y-ASK-RH850F1K-V3 | RH850/F1K Starter Kit | Starter | Renesas |
Y-ASK-RH850F1KH-D8-V3 | RH850/F1KH-D8 Starter Kit | Starter | Renesas |
Y-ASK-RH850F1KM-S1-V3 | RH850/F1KM-S1 Starter Kit | Starter | Renesas |
Y-ASK-RH850F1KM-S4-V3 | RH850/F1KM-S4 & RH850/F1KM-S2スターターキット | Starter | Renesas |
Y-ASK-RL78F12-V2 | RL78/F12 Starter Kit V2 | Starter | Renesas |
Y-ASK-RL78F13-V2 | RL78/F13 Starter Kit V2 | Starter | Renesas |
Y-ASK-RL78F14-V2 | RL78/F14 Starter Kit V2 | Starter | Renesas |
Y-ASK-RL78F15-V2 | RL78/F15 Starter Kit V2 | Starter | Renesas |
Y-ASK-RL78F24 | RL78/F24スタータキット | Starter | Renesas |
Y-BLDC-SK-RH850F1KM-S1-V2 | RH850/F1KM-S1を使ったモータコントロールスタータキット | Starter | Renesas |
Y-DK-IAQ-SENSE-RL78G23 | RL78/G23 Indoor Air Quality Sensor Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
Y-DKPROX-SENSOR-SHIELD-RL78G23 | RL78/G23誘導型近接センサシールド・ソリューションボード | Evaluation | Renesas |
Y-G-HYBRID-PLC-RF | PLC/Sub-GHzハイブリッド評価キット | Evaluation | Renesas |
Y-HEAR-IT-RX231 | RX231 Hear it! Solution Kit – Audio DSP Demonstration | Demonstration | Renesas |
Y-IPD-EFUSE-PDB-01 | 配電ボックス(電子ヒューズリファレンスボード付き) | Reference | Renesas |
Y-QB-R5F113TL-TB-V2 | RL78/F15 Target Board | Starter | Renesas |