工作機械や産業用ロボット、各種製造装置に用いられるACサーボは、サーボモータの位置、方向、回転速度、トルクを精確に制御する機器であり、負荷変動に対する高速応答、停止精度向上、低振動を実現するために高速演算、複雑な波形生成/出力、フィードバック制御などが求められます。
また、より高度な制御指令や遠隔操作、同期処理を実行するための通信機能、いわゆる産業ネットワークへの対応も必要です。
ルネサスではこのようなニーズに対応するため、高速リアルタイム処理性能を備え多機能モータ制御タイマやA/Dコンバータ、エンコーダインタフェース、R-INエンジンなど、豊富な周辺機能を内蔵し、ACサーボ制御用マイクロコンピュータに最適なRZ/T1、幅広い製品シリーズを有するRXファミリ、アナログ& パワー製品などを多数ラインアップしております。
マイクロコンピュータ
ブロック | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|
制御用MCU | RZ/T1 |
|
RX72M |
|
|
RX72N |
|
|
RX72T |
|
|
RX66T |
|
|
RA6T1 |
|
|
表示用MCU | RX651, RX65N |
|
RA6M3 |
|
|
RX113 |
|
メモリ
ブロック | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|
SRAM | RMLV0408Eシリーズ RMLV0414Eシリーズ RMLV0416Eシリーズ |
|
RMLV0808Bシリーズ RMLV0816Bシリーズ |
|
|
RMLV1616Aシリーズ |
|
|
RMWV3216Aシリーズ (2チップMCP) |
|
|
RMWV6416Aシリーズ (2チップMCP) |
|
アナログ、パワー製品
ブロック | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|
DC/DC | RAA230152 RAA230153 |
|
RAA230231 |
|
|
RAA212422 |
|
|
アイソレーションアンプ | PS8352A PS9352A |
|
IGBT/IPM駆動用 フォトカプラ | PS9402/PS9031 PS9009/PS9905 |
|
高速通信フォトカプラ 汎用(Tr出力)フォトカプラ |
PS9001 |
|
PS8902/PS9924 | ||
PS2381 |