概要

ルネサスのMCU及びAHL(Automotive High-definition Link)を組み合わせることで、リアカメラ、サラウンドビュー、電子ドアミラーなどのカメラシステムの映像伝送及び制御をTwisted pair cableのみで実現できます。

以下のブロック図は、雨天時にカメラレンズの水滴をブロアにより除去するシステムの例を示しています。

このシステムのメリット:

  • ルネサスの映像伝送方式 AHLのVideo信号にブロアモーター制御用のI2C信号を重畳することで、Twisted pair cable だけでデータ伝送が可能となるため、低コスト、軽量化に貢献
  • AHLカメラ、および評価ボードにより迅速かつ簡単に開発スタート可能な開発環境を提供できるため、お客様の開発期間およびコストの削減が可能
画像
Automotive Camera Solution with AHL Control Channel

 

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RL78/F13 低消費電流車載用マイクロコントローラ ユーザーズマニュアル 購入/サンプル
RH850/F1KM-S1 ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った32ビット車載ハイエンドマイコン
(ブロック図には載っていませんが、オプション として選択可能です。)
ユーザーズマニュアル 購入/サンプル
       
プレレギュレータ      
ISL78264 ドライバ内蔵の車載デュアル同期降圧コントローラ データシート 購入/サンプル
RAA271050 車載用4A、高効率同期整流型降圧レギュレータ
(ブロック図には載っていませんが、オプション として選択可能です。)
データシート 営業お問い合わせ
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
Camera PMIC(開発中) 4ch車載カメラPMIC (機能安全対応) 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
       
車載HDリンク(AHL)      
RAA279971 車載用ハイディフィニション リンクエンコーダ データシート 購入/サンプル
RAA279972 車載用ハイディフィニション リンクデコーダ データシート 購入/サンプル
       
リニア・レギュレータ(LDO)      
ISL78301 車載アプリケーション向け低消費電流リニアレギュレータ(40V、150mA) データシート 購入/サンプル
画像
Winning Combos

車載システム向けウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシング+コネクティビティなど、ルネサスの補完的な車載用製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう