Automotive Dual Synchronous Buck Controller with Integrated Drivers Evaluation Board
The ISL78264EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the two-channel synchronous buck converter operation of the ISL78264 dual buck controller in which the...
ISL78264は、3.75V~42Vの広いVIN範囲で動作可能なデュアルバックコントローラです。 200kHz から 2.2MHz にわたるスイッチング周波数のための広いデューティサイクル動作への対応設計となっています。 EMI 低減のため、外部クロックまたはプログラム可能なスペクトラム拡散クロッキングへの同期対応となっています。 その電流モード変調器は、重大な線形過渡現象に耐える理想的なデバイスです。 また ISL78264 は、ドロップアウトや低 25ns オンタイムに対応し、自動車のクランキング始動やロードダンプパルス対応に機能を発揮します。
ISL78264 は、堅牢な MOSFET ドライバを内蔵し、通常の動作で高出力電流を要する降圧アプリケーションに容易に対応します。 極端な低電力で常時オン動作の維持が要求されるアプリケーションでは、省エネモードにより動作電流を 6μA まで低減可能です。 VOUT1 用内蔵フィードバック機能は、3.3V または 5V アプリケーション用に提供され、外部フィードバック抵抗器に流れる電流を除去します。 また、外部電源への自動切り替えにも対応し、効率を最大化します。 始動時にブロッキングダイオードが起動して、外部電源に対し、 VIN での低い入力電圧にバックバイアス効果が発生するのを防ぎます。
ISL78264 は AEC-Q100 グレード 1 適合で、周囲温度範囲 -40°C~125°C で動作する仕様となっており、5mmx5mm、32 Ld WFQFN (ウェッタブル・フランク) パッケージで提供されています。
分類 | 日付 | |
---|---|---|
PDF 1.99 MB | データシート | |
PDF 414 KB | Product Advisory | |
PDF 211 KB | 製品変更通知 | |
PDF 920 KB | マニュアル-開発ツール | |
4 items
|
The ISL78264EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the two-channel synchronous buck converter operation of the ISL78264 dual buck controller in which the...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
注文可能な製品番号を選択
発注型名 | サンプル |
---|---|
ISL78264ARZ | Availability |
ISL78264ARZ-T | Availability |
ISL78264ARZ-T7A | Availability |