産業用インターネット通信分野においてリアルタイム応答性の向上、通信及び処理時間のブレ低減、および各種プロトコルのサポートが求められます。R-INエンジン技術を搭載し各産業プロトコルに対応した製品群でより高性能でエコパワーな通信機能を提供します。
産業用インターネット通信分野においてリアルタイム応答性の向上、通信及び処理時間のブレ低減、および各種プロトコルのサポートが求められます。R-INエンジン技術を搭載し各産業プロトコルに対応した製品群でより高性能でエコパワーな通信機能を提供します。
Pkg. Code | Pkg. Type | 長さ (mm) | 幅 (mm) | |
---|---|---|---|---|
マルチプロトコル通信LSI | pkg_7732 | BGA | 19 | 19 |
R-IN32M3-ECを搭載した産業用Ethernet通信モジュール |