エナジーハーベストとユーザシステムを組合わせて即評価可能です。

概要

Evaluation Kit RE01 1500KBはRE01 1500KBを用いた半永久的にバッテリメンテナンスを不要とするエナジーハーベストとユーザHWシステムを組み合わせて、評価・開発が可能な評価キットです。

特長

  • 発電素子、二次電池接続IFと、弊社提供のサンプルコードにより、エナジーハーベストシステムを含む、RE01 1500KB全周辺機能の評価が可能です。(*1)
  • Arduino Uno Header、PMOD I/Fにより、ユーザーのHWシステムを組み合わせたエナジーハーベストシステムの評価が可能です。
  • On Board Debug機能を備え、同梱のUSBケーブルをホストPCを繋げるだけで、プログラムのデバッグが可能です。

*1:サンプルコードは弊社Webサイトで提供しています。

同梱物

  1. メインボード
  2. PMOD互換 低消費LCD(Memory-In-Pixel LCD)拡張基板
  3. ソーラーパネル
  4. USBケーブル (Type-Aオス~Micro-Bオス)

設計支援情報

クイックスタート ダウンロード
クイックスタートガイド R20UT4562
動作確認用LCDデモサンプルコード(R_GDTドライバサンプルコード) R01AN4755
エナジーハーベスト用デモサンプルコード R01AN5268
エナジーハーベストシステムのパワーマネージメント R01AN4837
電流測定用サンプルコード R01AN4710
ハードウェア技術情報 ダウンロード
ユーザーズマニュアル R20UT4379
回路図 メインボード R20UT4563
MIP-LCD拡張基板 R20UT4564
設計データ EKRE01-1500KB設計データ
開発環境・ソフトウェア ダウンロード
REファミリ開発環境・ソフトウェア REファミリ開発環境

オーダー情報

製品名 受注型名 ステータス
EK-RE01 1500KB RTK70E015DS00000BE 量産中

※現在、Web購入は対応しておりません。特約店・取扱店へお問い合わせください。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
REファミリ RE01 1500KB

EK-RE01 1500KB

EK-RE01 1500KB

EK-RE01 1500KB メインボード

EK-RE01 1500KB メインボード

関連製品

RE01 1500KB

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK70E015DS00000BE 量産中 Renesas call 1 Evaluation Kit RE01 1500KB 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。