このソリューションを組み込むことにより、タンクレスガス給湯器の使い勝手を大幅に向上させることができます。2つのコントローラを活用 - 1つはキッチン、もう1つは浴室 - 水温と水量を遠隔操作できます。
ルネサスは、コストパフォーマンスに優れコンパクトな2チップMCUソリューションを利用して、このソリューションを開発しました。このソリューションにはMCU、Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fiといった、センサおよび接続モジュール、±1.5%RHまで対応する高精度な温度/湿度センサも含まれています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
5P35023 VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, PCI Express®クロック, VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
RL78/G12 サブマイコンに最適な、小型・低消費汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RL78/G13 低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL85413 VIN範囲3.5V~40V、300mA 同期整流式降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL3179E High ESD Protected, +125°C, 40Mbps, 3.3V, Full Fail-Safe, RS-485/RS-422 Transceivers
|
ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |