マスフローコントローラは、液体の質量と流量を測定し、流量を制御します。この装置は、半導体製造装置とバーナーのガス制御に使用されます。RX72M 32 ビットマイクロコントローラ (MCU) には内蔵メモリ、EtherCAT や制御ネットワーク(CAN) のインタフェースが豊富に搭載されています。このリファレンスデザインでは、システム制御と産業用ネットワークをワンチップで制御できます。

このシステムのメリット

  • RX72M MCU には EtherCAT スレーブコントローラと CAN が装備され、産業用ネットワークに対応します
  • EtherCAT、DeviceNet サンプルソフトウェアなどの産業用ネットワークソリューションを提供します
システムブロック図

マスフローコントローラ

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください