Renesas Synergy™マイクロコントローラ(MCU)ファミリは、IoT市場向けのコネクテッドモバイル機器から高性能な組み込みシステムコントローラまでのエンドアプリケーション向けに設計されています。 各シリーズの性能、機能、ピン互換性により、Synergy MCUは組み込み市場のスケーラビリティ、消費電力、コードの再利用性、性能のニーズを満たします。
Renesas Synergyプラットフォームの革新的なコンセプトにより、開発者はアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)層から開発に着手することができ、デバイスに近い下回りの煩雑な開発から解放され、独自のアプリケーションの差別化に創造性を集中することができます。そして結果的に、市場投入までの開発期間を短縮し、トータルの所有コストを削減し、参入障害を取り除きます。
機器のライフサイクルが長いお客様に安心して製品選定して頂くために、長期製品供給プログラム(通称PLP: Product Longevity Program) を運用しています。
Renesas Synergy™ プラットフォームを使用する開発者には、100,000ドルを超える市場価値を誇る製品版ソフトウェア(SSP)を、無償で使用でき、無制限のライセンス権利が付与されます。 SSPは、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージでテスト、メンテナンス、およびサポートされています。
迅速なコード開発によって、製品の市場投入にかかる時間を短縮するようにデザインされたSynergyの開発ツールは、ファイル管理、ソフトウェアとMCUのコンフィギュレーション、コード生成、コンパイル、デバッグ、直感的なGUIの設計を容易にします。すべてのSynergy開発ツール、サポート情報、デザインリソースはSynergyプラットフォームに含まれています。
ソフトウェアアドオンは、SSPの機能を拡張して、通信プロトコル、セキュリティ機能、およびクラウドサービスなどの幅広い特殊機能を実現します。
SSPと互換性のあるパートナー製ソフトウェア。評価版は無償で提供されており、製品版の販売・サポートは、パートナー企業が対応します。
Synergy Software Package(SSP)に含まれているGUIX™は、深く組み込まれたリアルタイムのIoTアプリケーション専用に設計されたインダストリアルグレードのGUIソリューションです。
開発を加速し、トータルコストを削減でき、参入障壁を低くします。
Synergy MCUは、1つのプロジェクトから次のプロジェクトへソフトウェアの再利用を最大化するコア機能と周辺コンポーネントを提供します。
機器のライフサイクルが長いお客様に安心して製品選定して頂くために、長期製品供給プログラム(通称PLP: Product Longevity Program) を運用しています。
Series Name |
CPU |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
SRAM |
Lead Count (#) |
Operating Voltage Range (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
DAC |
I/O Ports |
CAN (ch) |
Safety |
Security & Encryption |
Family Name |
DMA |
Ethernet |
RTC |
LVD |
PLP |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||
32 MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU | S1 | M0+ | 64, 128 | 4 | 16 KB | 36, 48, 64 | 1.6 - 5.5 | 32 | 12-bit x 1-ch | 51, 25, 35 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, TRNG | Synergy MCU | No | No | いいえ | はい | 2031 6月, 2036 3月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 2.418 |
32 MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU | S1 | M0+ | 256 | 4 | 24 KB | 32, 36, 48, 64 | 1.6 - 5.5 | 32 | 8-bit x 3-ch | 24, 37, 28, 53 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, TRNG | Synergy MCU | No | No | いいえ | はい | 2033 5月, 2036 3月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 3.012 |
48 MHz Arm® Cortex®-M23 CPU | S1 | M23 | 256 | 8 | 32 KB | 32, 36, 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 22, 20, 49 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, TRNG | Synergy MCU | No | No | いいえ | はい | 2033 10月, 2036 3月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 4.42 |
48 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S3, S5 | M4 | 1024 | 8 | 192 KB | 64, 100, 121, 144, 145 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 104, 84, 126, 52 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | いいえ | いいえ | 2030 12月, 2033 5月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 7.643 |
48 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S3 | M4 | 512 | 8 | 96 KB | 64, 100, 121, 144, 145 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 84, 104, 126, 52 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | いいえ | いいえ | 2030 12月, 2033 5月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 5.727 |
48 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S3 | M4 | 256 | 8 | 32 KB | 40, 48, 64, 100 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 84, 36, 52, 28 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | いいえ | いいえ | 2030 12月, 2033 5月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 3.968 |
48 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S3 | M4 | 1024 | 16 | 192 KB | 64, 100, 121, 144, 145 | 1.6 - 5.5 | 48 | 12-bit x 2-ch | 124, 82, 102, 50 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | いいえ | いいえ | 2030 12月, 2031 6月, 2036 3月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 8.422 |
120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S5 | M4 | 512 | 8 | 256 KB | 64, 100 | 2.7 - 3.6 | 120 | 12-bit x 2-ch | 76, 40 | 2 | Yes | 3DES, 128-bit Unique ID, AES128, AES192, AES256, ARC4, DSA and more... |
Synergy MCU | No | No | いいえ | いいえ | 2033 10月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 6.945 |
120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S5 | M4 | 512, 1024 | 32 | 384 KB | 100, 144, 145 | 2.7 - 3.6 | 120 | 12-bit x 2-ch | 110, 76 | 2 | Yes | 3DES, 128-bit Unique ID, AES128, AES192, AES256, ARC4, DSA and more... |
Synergy MCU | No | No | いいえ | いいえ | 2033 6月, 2033 10月, 2034 3月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 8.705 |
120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S5 | M4 | 1024, 2048 | 64 | 640 KB | 100, 144, 145, 176 | 2.7 - 3.6 | 120 | 12-bit x 2-ch | 76, 110, 133 | 2 | Yes | 3DES, 128-bit Unique ID, AES128, AES192, AES256, ARC4, DSA and more... |
Synergy MCU | No | No | いいえ | いいえ | 2032 6月, 2033 10月, 2034 3月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 12.79 |
240 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S7 | M4 | 3072, 4096 | 64 | 640 KB | 100, 144, 145, 176, 224 | 2.7 - 3.6 | 240 | 12-bit x 2-ch | 172, 126, 104, 70 | 2 | Yes | 3DES, 128-bit Unique ID, AES128, AES192, AES256, ARC4, DSA and more... |
Synergy MCU | No | No | いいえ | いいえ | 2033 10月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 16.04 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
製品変更通知 | PDF 204 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 635 KB 英語 | |
カタログ | PDF 10.65 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 580 KB 英語 | |
ガイド | PDF 466 KB | |
アプリケーションノート | PDF 61 KB | |
6 items
|
ルネサス、IoT機器の迅速な開発支援を強化し32ビットマイコンでマイクロソフトの「Azure RTOS」が使用可能に | ニュース | 2021年6月15日 | |
|
Find the right MCU with your fingertip! | ブログ | 2021年5月14日 |