Renesas' power factor correction (PFC) controller family uses boost topology and is suitable for AC/DC power systems, up to 2kW and over the universal line input. These PFC controller ICs operate in continuous conduction mode (CCM), and the small external components result in a low-cost design without sacrificing performance.

Family Values

  • Uses proprietary negative capacitance technology
  • Best light load performance (power factor, THD, efficiency)
  • Frequency jittering (lower EMI)
  • Intelligent skip mode
  • Extensive protection

Applications

  • Desktop computer AC/DC adaptors
  • Laptop computer AC/DC adaptors
  • TV AC/DC power supplies
  • AC/DC brick converters

ドキュメント

Document title Document type
分類
日付 日付
PDF 509 KB アプリケーションノート
PDF 397 KB アプリケーションノート
PDF 610 KB ガイド
PDF 481 KB ガイド
PDF 744 KB マニュアル-開発ツール
PDF 562 KB マニュアル-開発ツール
PDF 253 KB 英語 製品変更通知
7 items

ダウンロード

Software title Software type 分類 日付 日付
XLSX 1.29 MB ソフトウェア/ツール-その他
1 item