概要

Description

血糖値メーターは、血糖値を計測して健康状態を監視する電子機器です。2017年には143億ドルだったセルフモニタリング血糖値メーターの市場は、2024年まで年平均5.1%で成長すると予想されており、今後ますます、こうしたソリューション設計の効率化が求められるようになっています。

このソリューションを実現するため、ルネサスRX231(MCU)は、Bluetooth® Low Energy(LE)モジュール、タッチセンシング、LCD制御、USB通信のインターフェイスを全て、1パッケージで提供します。ISL28214(オペアンプ)は、低い入力オフセットとバイアス電流をもって、トランスインピーダンスアンプ回路に使用されており、ISL90727デジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)はプログラム可能なゲインコントロール機能を提供します。HS3001温度・湿度計は、精確な計測を行うためのオフセット演算を可能にします。さらに、低ドロップアウト・リニア・レギュレータISL9001Aが、適切な電圧を常時保ちます。

特長

  • 静電容量タッチパネル制御機能を内蔵し高次元に統合されたMCU RX231
  • 全ての入力に対する出力シグナル電圧を最大限にする、プログラム可能なゲイン
  • 信頼性の高い湿度計と温度計
  • シンプルな構成で低消費電力な電源回路
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう