概要

Description

本システムは、1つのMCUで浄水とポンプを実現するソリューションを提供します。 紫外線ランプによる浄水は、雑菌を殺菌し、飲用に適した水にします。 ポンプを使ったアプリケーションは、逆浸透膜(RO)のフィルタ処理に適しています。1つのMCUで浄水とポンプの制御を効率よく実現します。 また、インテリジェンスなセルフモニタリング機能を付加することも可能で、Bluetooth® Low Energy(LE)やWi-Fi通信を利用して、フィルタやカートリッジの交換の必要性を通知したり、交換を依頼することもできます。

このシステムのメリット:

  • 高効率、低価格、高信頼性を実現したフライバックスイッチング電源
  • 超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth LEモジュール「DA16600MOD」を使用することで、スマートでインテリジェンスな機能を追加
  • SLG59H1013V負荷スイッチは、MCUに流れる電流のピーク値を制御し、MCUに送られる故障表示を制御
  • 紫外線ランプバラストを搭載し、部品点数を削減
  • マトリックススイッチングにより、スイッチ拡張のためのGPIOが不要

アプリケーション

アプリケーション

  • 家庭用浄水器
  • 逆浸透膜 (RO)フィルタ
  • 産業用紫外線ランプ水質浄化システム
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう