ルネサスは、ADAS&ADの各アプリケーション(ACC: 車間距離制御装置, AEB: 自動緊急ブレーキ, LCA: レーンチェンジアシスト, BSD: 死角検知, CTA: クロストラフィックアラート 等)に向けたレーダートータルソリューションにより、お客様の開発期間短縮に貢献します。
このシステムのメリット:
ルネサスは、ADASおよびレベル3以上の自動運転向けレーダートランシーバーの新ファミリーを投入し車載レーダー市場に参入します。
ルネサスソリューションの詳細と、高精度に設計した28nm RFCMOSレーダートランシーバーで構成される高精細イメージングレーダーの実現方法を確認ください。
車載レーダーへのセントラル構成アーキテクチャの推進が導く可能性 | ブログ | 2022年8月31日 | |
レーダーの解像度:レーダーはどの程度の精度が出せるのか? | ブログ | 2022年3月15日 | |
距離測定:レーダーはどこまで検知できるか? | ブログ | 2022年1月17日 | |
FMCWレーダーの基本 | ブログ | 2021年9月30日 | |
レーダーはなぜ必要か? | ブログ | 2021年7月28日 |
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。