開発ツール

概要

コード開発を加速して、市場投入までの時間を短縮するツール(開発環境)です。このツール(開発環境)は、ファイル管理、ソフトウェア/MCUコンフィグレーション、コード生成、コンパイル、デバッグ、GUIデザインを容易にします。すべてのツール、サポート、メインテナンスは、Renesas Synergy™ プラットフォームの一環として用意されています。

IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™

IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™

Renesas Synergy™プラットフォームと完全に統合されたIAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™には、最適化されたコンパイラ、C-STAT®やC-RUN®などのコード解析ツール、およびC-SPY®による詳細なRTOSアウェアのデバッグが含まれています。

IAR EW for Synergyを詳しく調べる

E² Studio ISDE

E² Studio ISDE

開発を加速する直観的構成、エラー、形式チェック、およびコード生成などの総合的な一連のツールやプラグイン機能を装備した、Eclipseベースの開発環境です。

e² studioを詳しく調べる

Express Logic製TraceX®

Express Logic製TraceX®

詳細なランタイムイベントをグラフィカルに視覚化し、リアルタイムシステムのパフォーマンスと挙動を割り込みやRTOSコンテキストスイッチのレベルまで監視します。

TraceX®を詳しく調べる

Express Logic製GUIX™ Studio

Express Logic製GUIX™ Studio

GUI設計環境ツールでプログラミングする前に、カラーディスプレイを駆動してグラフィカルユーザインタフェース(GUI)デザインを視覚化するために最適化した、Renesas Synergy™ MCU用のコードを生成します。

GUIX™ Studioを詳しく調べる

Synergy Standalone Configurator (SSC)

Synergy Standalone Configurator (SSC)

IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™を使用する場合に、e2 studioプロジェクトジェネレータおよびエディタ機能を再現して、クロック、ピン、RTOS、およびSSPモジュール構成を可能にします。

ルネサスSSCを詳しく調べる