近年、電力会社の契約者は、電気料金請求方式と公共料金方式を選択する自由度が増したため、電力費を最適化できるようになりました。しかし再生エネルギーを用いた発電の拡大に伴い、地域の公益事業では、従来の発電方式との調整のために、契約者レベルで消費される電力を監視するための、より効率的な方法が必要です。公益事業の事業形態となる前払い方式と後払い方式は、主に地域の消費と決済習慣によって選択・推進されることになります。結果として将来の電気メータには、このニーズに対応する、高信頼性を持つ双方向通信パスが必要となります また、地域の状況に応じて、また有線・無線に応じて、適切なものが使い分けられます。このソリューションは単相電力メータに対応しており、トランスとロゴスキーコイルを利用した検出方法に適用可能です。分路方式と比較して差別化要因となる、誘導方式によって提供される独自の絶縁方式です。
このシステムのメリット
システムブロック図
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA6M1 | 120MHz Arm® Cortex®-M4FコアMCU、タッチパネル向けHMI機能、CAN通信、USB Full-speed、セキュリティ機能 | データシート | 特定のデバイスを選択 |
RL78/I1C | 高精度スマート電気メータ用の、業界最小クラスの低消費電力MCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
降圧レギュレータ | |||
ISL85412 | 広範な VIN 150mA 同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80410 | 40V、低自己消費電流、150mA リニア・レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
フォトカプラ | |||
PS9821 | 3.3V 高速フォトカプラ | データシート | 購入/サンプル |
PS2561FL-1 | フォトカプラ: DIP、動作周囲温度 110 °C | データシート | 購入/サンプル |
リアルタイムクロック | |||
1339 | シリアル I2C インターフェース搭載リアルタイムクロック | データシート | 購入/サンプル |
トランシーバ | |||
ISL3179E | 高 ESD 保護、+125°C 動作、40Mbps 高速通信、3.3V 駆動、完全フェールセーフ、RS-485/RS-422 トランシーバ | データシート | 購入/サンプル |
RAA604S00 | Sub-GHz トランシーバ | RAA604S00ユーザーズマニュアル(ハードウエア編) | 購入/サンプル |
モデムIC | |||
R9A06G037 | 高性能かつ狭帯域の電力線通信用モデムIC | データシート | 営業お問い合わせ |
ラインドライバ | |||
ISL15102 | シングルポート、PLC差動ラインドライバ | データシート | 購入/サンプル |