封装 | 名称 | Package Type | Lead Count | 分类 降序排列 | 类别 | Pb (Lead) Free | 长度 | 宽度 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVM | L78.6X12 | QFN | 78 | PLASTIC | Yes | 11.99mm | 5.99mm | |||
pkg_8181 | PRSP0024DJ-A | SOP | 24 | IC | Yes | 15.30mm | 7.20mm | 2.90mm | ||
pkg_7834 | PRDP0018AE-A | DIP | 18 | IC | Yes | 21.95mm | 6.40mm | 5.08mm | ||
pkg_8188 | PRSP0040DB-A | SOP | 40 | IC | Yes | 13.34mm | 2.80mm | |||
pkg_7840 | PRDP0020AH-B | DIP | 20 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_7513 | PRZZ0002ZA-A | POMM | 2 | Dic | Yes | 4.30mm | 2.50mm | 2.25mm | ||
pkg_458 | PRSP0042GB-A | HSSOP | 42 | IC | Yes | 17.50mm | 8.40mm | 2.20mm | ||
pkg_11477 | PRBG0233GA-A | FBGA | 233 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.90mm | ||
pkg_9156 | PLBG0096KB-A | LFBGA | 96 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.30mm | ||
pkg_8219 | PTSA0032KE-A | TSOP(1) | 32 | IC | Yes | 13.40mm | 8.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7870 | PTBG0121KA-A | TFBGA | 121 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.01mm | ||
pkg_7546 | PRSS0006DA-B | MP-3Z | 5 | Dic | Yes | 6.50mm | 5.50mm | |||
pkg_493 | PLQP0064KB-A | LFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_11702 | PRBG0501GA-A | HBGA | 501 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.40mm | ||
pkg_9456 | PRSS0004ZT-A | TO-3P | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8251 | PTSB0028DA-E | TSOP(2) | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 1.20mm | |||
pkg_7901 | PLBG0180GC-A | LFBGA | 180 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.58mm | ||
pkg_11836 | PLSP0020JB-A | LSSOP | 20 | IC | Yes | 6.50mm | 4.40mm | 1.45mm | ||
pkg_7579 | SXLG0004JA-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.40mm | 1.40mm | 0.25mm | ||
pkg_525 | PRBG0784DA-A | HBGA | 784 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 3.30mm | ||
pkg_11813 | PLQP0064GA-A | LQFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_9675 | PLQP0052JD-B | LQFP | 52 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_8281 | PTSB0048GB-B | TSOP(2) | 48 | IC | Yes | 13.97mm | 1.10mm | |||
pkg_7933 | PLBG0257GA-A | LFBGA | 257 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.56mm | ||
pkg_7617 | TLBG0480DA-A | T-HLBGA | 480 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 1.70mm | ||
pkg_6696 | PUSF0002ZB-A | SFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_11855 | PRSP0038JA-A | SSOP | 38 | IC | Yes | 12.30mm | 6.10mm | 1.90mm | ||
pkg_992 | PRSP0042GB-H | HSSOP | 42 | IC | Yes | 17.50mm | 8.40mm | 2.20mm | ||
pkg_8312 | PTSP0026KA-A | TSSOP | 26 | IC | Yes | 6.65mm | 6.10mm | 1.20mm | ||
pkg_7965 | PTBG0048HH-A | TFBGA | 48 | IC | Yes | 8.00mm | 6.00mm | 1.19mm | ||
pkg_7647 | PRQP0160KB-G | HFQFP | 160 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 3.30mm | ||
pkg_6739 | PTSP0004ZA-A | CMPAK | 4 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_11888 | PRBG0552GA-A | FBGA | 552 | Yes | ||||||
QKE | Q160.28X28 | NA | 160 | PLASTIC | Yes | 27.94mm | 27.94mm | 0.16mm | ||
pkg_8343 | TTBG0048GA-A | T-TFBGA | 48 | IC | Yes | 8.00mm | 6.00mm | 1.07mm | ||
pkg_7997 | PLBG0090GC-A | LFBGA | 90 | IC | Yes | 9.00mm | 8.00mm | 1.56mm | ||
pkg_7676 | PRQP0064FC-D | QFP | 64 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.45mm | ||
pkg_6772 | PUSF0002ZC-A | TURP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_1304 | PRSS0004ZE-A | TO-3P | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8372 | SUBG0030KA-A | S-UFBGA | 30 | IC | Yes | 3.46mm | 2.96mm | 0.52mm | ||
pkg_8028 | PLBG0165FF-A | LBGA | 165 | IC | Yes | 15.00mm | 13.00mm | 1.51mm | ||
pkg_7704 | PRBG0119DE-A | BGA | 119 | IC | Yes | 22.00mm | 14.00mm | 2.36mm | ||
pkg_6819 | PUSN0018KA-A | HUSON | 18 | IC | Yes | 4.50mm | 3.40mm | 0.60mm | ||
pkg_1723 | PTLG0100JA-A | TFLGA | 100 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.05mm | 0.65mm | |
pkg_8401 | PRBG0196FA-A | BGA | 196 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.81mm | ||
pkg_8061 | PRQJ0068DC-A | QFJ | 68 | IC | Yes | 24.20mm | 24.20mm | 4.60mm | ||
pkg_7733 | PRBG0324FC-A | BGA | 324 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.23mm | ||
pkg_685 | PLBG0064GA-A | LFBGA | 64 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.40mm | ||
pkg_2681 | PRBG0955FC-A | HBGA | 955 | IC | Yes | 33.00mm | 33.00mm | 3.37mm | ||
pkg_10215 | PTSP0008JC-B | TSSOP | 8 | IC | Yes | 4.40mm | 3.00mm | 1.10mm |