文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PUSN0018KA-A |
JEITA Standard | P-HUSON18-4.5x3.4-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HUSON |
类别 | IC |
Package Code | pkg_6819 |
Lead Count | 18 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 4.5mm |
宽度 | 3.4mm |
Thickness | 0.6mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 4.5 x 3.4 x 0.6 |