ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
F4481EVS Evaluation System for the F4481 DIFF-In / SE-Out Quad Path TX DVGA Evaluation Renesas
F4482EVS-1P5 Evaluation System for the F4482, Tuned to a Central Tendency of Frequency of 1.5GHz Evaluation Renesas
F4482EVS-2P1 Evaluation System for the F4482, Tuned to a Central Tendency of Frequency of 2.1GHz Evaluation Renesas
F5268EVS Evaluation System for the F5268 8-Channel Dual-Polarization TRX Beamformer IC Evaluation Renesas
F5288EVS Evaluation System for the F5288 8-Channel Dual-Polarization TRX Beamformer IC Evaluation Renesas
F5728EVS Evaluation Systems for the F5728 mmWave Up/Down-Converter Evaluation Renesas
F6121SEVS Evaluation System for the F6121 Evaluation Renesas
F6122SEVS Evaluation System for the F6122 Evaluation Renesas
F6212EVS Evaluation System for the F6212 Evaluation Renesas
F6506EVS Evaluation System for F6506 Evaluation Renesas
F6513SEVS Evaluation System for the F6513S Evaluation Renesas
F6521SEVS Evaluation System for the F6521S Evaluation Renesas
F6522SEVS Evaluation System for the F6522S Evaluation Renesas
F6921EVB Evaluation Board for F6921 Evaluation Renesas
F6922EVB Evaluation Board for F6922 Evaluation Renesas
F6923EVB Evaluation Board for F6923 Evaluation Renesas
F6931EVB F6931 Dual-Channel Low Noise Amplifier for Ku-Band SATCOM Evaluation Board Evaluation Renesas
F6932EVB F6932 Dual-Channel Low Noise Amplifier for Ka-Band SATCOM Evaluation Board Evaluation Renesas
FPB-R9A02G021 FPB-R9A02G021 RISC-V MCUファストプロトタイピングボード Development Renesas
FPB-RA0E1 RA0E1 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA2E1 RA2E1 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA2E2 RA2E2 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA2E3 Fast Prototyping Board for RA2E3 MCU Group Evaluation Renesas
FPB-RA4E1 RA4E1 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA4E2 RA4E2 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA6E1 RA6E1 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA6E2 RA6E2 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FS3000-EVK FS3000 Evaluation Kit Evaluation Renesas
FT6050EVK FT 6050 Smart Transceiver and Neuron 6050 Processor Development Platform for Creating LON®, LON/IP, BACnet/IP Devices Evaluation Renesas
FTCLICK MikroBUS™ Compatible Interface Module Development MikroElektronika
GR-LYCHEE GR-LYCHEE Evaluation 株式会社コア
GR-MANGO GR-MANGO Evaluation 株式会社コア
GR-PEACH GR-PEACH Evaluation 株式会社コア
GREENPAK-LL-ADAPTER GreenPAK Logic Level Adapter Board Development Renesas
GSR-BCM-REF ガルバニック皮膚抵抗・体組成計リファレンス設計ソリューション Reference Renesas
H8/38347-Starter-Kit Renesas Starter Kit for H8/38347 Starter Renesas
H8S/2215R-Starter-Kit Renesas Starter Kit for H8S/2215R Starter Renesas
H8S/2456R-Starter-Kit Renesas Starter Kit for H8S/2456R Starter Renesas
H8S/2472-Starter-Kit Renesas Starter Kit for H8S/2472 Starter Renesas
H8SX/1582-Starter-Kit Renesas Starter Kit for H8SX/1582 Starter Renesas
H8SX/1622F-Starter-Kit Renesas Starter Kit for H8SX/1622F Starter Renesas
H8SX/1648F-Starter-Kit Renesas Starter Kit for H8SX/1648F Starter Renesas
H8SX/1664F-Starter-Kit Renesas Starter Kit for H8SX/1664F Starter Renesas
H8SX/1668-Starter-Kit Renesas Starter Kit for H8SX/1668 Starter Renesas
HI5960SOICEVAL1 14-Bit, 130MSPS, High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
High-End-Gas-Cooker 高機能ガスコンロ Reference Renesas
HIP2103-4DEMO1Z 60V, 1A/2A Peak, 1/2 Bridge Driver with 4V UVLO Demonstration Board Demonstration Renesas
HIP2103-4DEMO2Z 3-Phase 1/2 Bridge Driver Demonstration Board Demonstration Renesas
HIP2103_4MBEVAL1Z 60V, 1A/2A Peak, 1/2 Bridge Driver with 4V UVLO Evaluation Kit Evaluation Renesas
HIP2210EVAL1Z 100V, 3A Source, 4A Sink, High-Frequency Half-Bridge NMOS FET Drivers Evaluation Renesas