近年、電力会社の契約者は、電気料金請求方式と公共料金方式を選択する自由度が増したため、電力費を最適化できるようになりました。しかし再生エネルギーを用いた発電の拡大に伴い、地域の公益事業では、従来の発電方式との調整のために、契約者レベルで消費される電力を監視するための、より効率的な方法が必要です。公益事業の事業形態となる前払い方式と後払い方式は、主に地域の消費と決済習慣によって選択・推進されることになります。結果として将来の電気メータには、このニーズに対応する、高信頼性を持つ双方向通信パスが必要となります また、地域の状況に応じて、また有線・無線に応じて、適切なものが使い分けられます。このソリューションは単相電力メータに対応しており、トランスとロゴスキーコイルを利用した検出方法に適用可能です。分路方式と比較して差別化要因となる、誘導方式によって提供される独自の絶縁方式です。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RL78/I1B 電力メータ/計測機器向けに、24-bitΔΣA/Dコンバータ搭載マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RL78/I1C ハイエンド電力メータ/計測機器向け超低消費マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RA6M1 120MHz動作、RA6シリーズに最適化されたエントリモデル 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
PS9821-1 高 CMR,15 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピン SSOP (SO-8) 3.3 V 高速フォトカプラ
|
高速デジタル出力フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
1339 シリアルI2Cインタフェース付きリアルタイムクロック
|
リアルタイムクロック | ご購入 / サンプル |
ISL3179E High ESD Protected, +125°C, 40Mbps, 3.3V, Full Fail-Safe, RS-485/RS-422 Transceivers
|
ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
RL78/G1H 業界最小レベルの低消費電流を実現した SubGHz 無線通信マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表, Sub-GHz/Wi-SUNトランシーバ | ご購入 / サンプル |
ISL80410 40V、低静止電流、150mAリニアレギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ISL85412 Wide VIN 150mA Synchronous Buck Regulator
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
PS2561FL-1 動作周囲温度 110°C 対応 DIP フォトカプラ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
ISL15102 シングルポートPLC差動ラインドライバ
|
PLCラインドライバ | ご購入 / サンプル |
R9A06G037 狭帯域向け電力線通信(Narrow Band PLC)用モデムIC
|
PLCモデムIC | ご購入 / サンプル |