ルネサスでは、エコ対応として省電力化、日本の住宅環境に合わせたコンプレッサの小型化、多くのセンサを利用したきめ細かな制御など、エアコンに求められる機能を実現し、より快適な生活環境をご提供するために、エアコン制御用に豊富なマイコンをご用意しております。室外機用には2つのインバータ制御が可能で、FPU搭載によりベクトル制御を容易に実現するRX24Tグループ、RX66Tグループ、室内機用にRL78ファミリをはじめ、 RX130/RX230/RX651各グループやRA4M1/RA6M1/RA2L1各グループ、リモコン用にRL78/L12グループ、RL78/L13グループといったラインアップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。

画像
エアコン(ハイエンド) システムブロック図
画像
ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
リモコン マイコン RL78/L12グループ
RL78/L13グループ
リモコン制御用16ビットマイコン、小型パッケージ
室内ユニット マイコン RX130グループ
RX230グループ
5V対応、タッチキー機能を強化
DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
RX651グループ 大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載
RL78/G13グループ
RL78/G13Aグループ
三相PWMタイマー、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
RA4M1グループ
RA6M1グループ
Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
Arm Cortex-M4コア、タッチと高度なアナログ機能搭載
RA2L1グループ
RA2E1グループ
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ
センサ ZMOD4410
HS3003
空気質監視
温湿度センサ
室外ユニット マイコン RX24Tグループ
RX66Tグループ
FPU搭載、2モータ同時制御可能
RXv3を搭載した、最大4インバータ制御を可能
RA6T1グループ FPU搭載、2モータ同時制御可能
PFC IC
IGBT+FRD
IGBT
FRD
R2A20112ASP
RJQ6008BDPM
RJP65T43DPM
RJU60C6TDPP-AJ
臨界モード インタリーブ
PFC回路構成を1パッケージで実現したIGBTとFRD 600V、 6A
高速スイッチング、PFCに適したIGBT、650V、40A
PFC方式に適したFRD、600V、20A
マイコン周辺 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート

室内外ユニット
の信号I/F

汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS28xxシリーズ
RV1S22xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSSOP Ta=115℃対応
PFC回路のI/F IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9301
RV1S92xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 APIリファレンス編[CS+ for CA,CX][CS+ for CC] English マニュアル PDF 4.16 MB
e² studio コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 API リファレンス編 English マニュアル PDF 2.38 MB
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RX APIリファレンス編[CS+ for CC] English マニュアル PDF 1.46 MB
e² studio コード生成ツール ユーザーズマニュアル RX API リファレンス編 English マニュアル PDF 1.47 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RX24Tグループ 初期設定例 English アプリケーションノート PDF 659 KB
RX130グループ 初期設定例 English アプリケーションノート PDF 956 KB
R2A20114BFP アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 3.00 MB
RX230グループ 初期設定例 English アプリケーションノート PDF 975 KB
RXファミリ RX Driver Package Ver.1.11 English アプリケーションノート PDF 2.01 MB
RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 502 KB
RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English アプリケーションノート PDF 514 KB
RL78/L13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English アプリケーションノート PDF 502 KB
RL78/G14 シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 510 KB
RL78/G13 A/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL English アプリケーションノート PDF 465 KB
RL78/G13 初期設定【開発環境:CubeSuite+、IAR、e2 studio】 English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 357 KB
RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(PWM 出力) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 1.05 MB
RL78/L13 リモコン出力 English アプリケーションノート PDF 571 KB
RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 973 KB
RL78/G14タイマRD(リセット同期PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 838 KB
R2A20112A Application Note アプリケーションノート PDF 224 KB
ダウンロード
- RX24Tグループ 初期設定例 English サンプルコード ZIP 2.78 MB
- RX130グループ 初期設定例 English サンプルコード ZIP 2.68 MB
- RX230グループ 初期設定例 - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.14 MB
- RXファミリ RX Driver Package Ver.1.11 - Sample Code English サンプルコード ZIP 84.99 MB
- RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.09 MB
- RL78/G1F 串行阵列单元(UART通信)CC-RL - Sample Code サンプルコード ZIP 1.17 MB
- RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 658 KB
- RL78/L13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.01 MB
- RL78/G14 シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 694 KB
- RL78/G14 串行阵列单元(UART通信) CC-RL - Sample Code サンプルコード ZIP 842 KB
- RL78/G13 A/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL - Sample Code English サンプルコード ZIP 635 KB
- RL78/G13 Initialization [for CubeSuite+, IAR, and e2 studio] - Sample Code サンプルコード ZIP 708 KB
- RL78/G13 初期設定【開発環境:CubeSuite+、IAR、e2 studio】 - Sample Code サンプルコード ZIP 765 KB
- RL78/G13 群初始设定 サンプルコード ZIP 1.03 MB
- RL78/G13 Timer Array Unit (PWM Output) - Sample Code サンプルコード ZIP 585 KB
- RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(PWM出力) サンプルコード ZIP 971 KB
- RL78/G13群定时器阵列单元(PWM输出) - Sample Code サンプルコード ZIP 925 KB
- RL78/L13 リモコン出力 - Sample Code English サンプルコード ZIP 608 KB
- RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English サンプルコード ZIP 761 KB
- RL78/G14群 定时器RD (互补PWM 模式) - Sample Code サンプルコード ZIP 822 KB
- RL78/G14 タイマRD(リセット同期PWMモード) English サンプルコード ZIP 676 KB
- RL78/G14群 定时器RD (复位同步PWM 模式) - Sample Code サンプルコード ZIP 786 KB
ツールニュース
RXファミリ用 音声録音・再生システム (独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tiny V.3.01 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 614 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
The Sound Playback System and Compression Library M3S-S2-Tiny for the RX Family Published ツールニュース-リリース PDF 470 KB