Renesas Starter Kit for RX210 (B版)は、RX210 (B版)マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

特長

付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

 

*1:Renesas Starter Kit for RX210 (B版)には統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。CubeSuite+無償評価版はここから、CubeSuite+環境に対応したサンプルコードはここからダウンロードしてください。

 

Renesas Starter Kit for RX210 (B版)は、E1エミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。

 

Renesas Starter Kit for RX210 (B版)の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

 

Renesas Starter Kit for RX210(B版)寸法図誤記訂正のお知らせ

 

本製品に含まれるRenesas Starter Kit for RX210(B版)用ユーザーズマニュアルには以下の記載不備がございます。お手数ですが、以下の訂正資料に差し替えてご参照ください。

 

    

    

 

     

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX210 (B版)に同梱されています。 ボード寸法は、120 mm x 100 mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

 

項目 仕様
マイコン R5F5210BBDFP
入力クロック メイン:20 MHz
サブ:32.768 kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10 kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ 5 V 入力
E1 コネクタ 14 ピン ボックスヘッダ
RS232 コネクタ 9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14 ピン ソケット
マイコンピンヘッダ 2.54 mmピッチ, 36 ピン x 4 (J1, J3, J3, J4)
拡張基板インタフェース 2.54 mmピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション 2.54 mm ピッチ, 50 ピン (JA3)
  • ※マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。

 

  • ※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
    メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

  

     

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル類
- 統合開発環境 :
High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ:
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- デバッガ:
E1/E20 エミュレータデバッガ

 

注意

  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600 MHz以上 *3
  • メモリ 128 MB以上
  • Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

    *1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
    *2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64 ビット版のWindows Vista®には対応していません。
    *3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

        

オーダ情報

本製品は量産中です。購入に際しては、ルネサス営業拠点・特約店にお問い合わせください。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit for RX210 (B版) E1 R0K505210S003BE 量産中
Renesas Starter Kit for RX210 (B版) (E1なし) なし R0K505210S903BE 量産中

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

>> 【お知らせ】E1 エミュレータ生産中止予告(ツールニュース)

E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RX Family

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
R0K505210S903BE 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -
R0K505210S003BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit for RX210 (B Mask) 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。