RH850/E1M-S2マイコンはエンジン制御向けで車載制御用マイコンとして最高クラスの動作周波数320MHz、大容量コードフラッシュ/大容量RAMを搭載したマイコンです。
エンジン制御システムの応用性能を当社比30%向上させたCPUコア、センサ情報の通信規格SENTに対応、車載ネットワーク高速化に向けCAN FD対応だけでなく、これからの自動車に求められる車載セキュリティICU-Sに対応しています。また機能安全 (ISO26262)を実現する機能も多数内蔵することで認定取得簡素化にも支援します。
また従来製品であるRH850/E1L、RH850/E1M-Sの命令セットが上位互換なので設計資産が流用でき、またピン配置はRH850/E1M-Sと完全互換なので容易にアップグレードが可能です。

 

メインソリューション

特長:

  RH850/E1M-S2
CPUコア 240/320MHz コア x1 (ロックステップデュアルコア x1含む)、
80MHz コア(周辺制御用コア) ×1、
FPU x1
クロック生成 メインクロック: 20 MHz,  PLL(SSCGモード選択可能): 320/240 MHz, PLL(SSCGモードなし): 80 MHz
低速内蔵オシレータ: 240 kHz
データ転送機能 DMAC / DTS あり
タイマ エンジン制御用タイマ(ATU-IV) 1 ユニット
自律型パルス制御アダプタ(APA) 1 チャネル
モータ制御用タイマ (TSG2) 2 チャネル
タイマオプション(TAPA) 2 チャネル
アナログ 逐次比較型A/Dコンバータ 48チャネル、2モジュール
ΔΣ A/Dコンバータ 8 チャネル、8モジュール
通信インタフェース シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 4 チャネル
クロック同期式シリアルインタフェース (CSIH) 4 チャネル
High-Speed Bus (RHSB) 2 チャネル
LIN/Master (RLIN2) 1 チャネル
CAN/CAN-FD(選択可) 4 チャネル
FlexRay 1 ユニット
SENT I/F(RSENT) 6 チャネル
デジタルフィルタエンジン(DFE) 16 チャネル、1ユニット
機能安全 マルチインプットシグネチャジェネレータ (MISG)、
クロックモニタ、
ウォッチドッグ タイマ、
セキュアウォッチドッグ タイマ、
メモリ保護機能、
電圧検出回路
セキュリティ ハードウェアセキュリティモジュール
(車載セキュリティ標準規格 SHE/EVITA-Lightに準拠)
動作電圧 1.15 - 1.35 V (CPUコア用)、
3.0 - 3.6 V / 4.5 - 5.5 V (I/O用、システム用、ADコンバーター用)
動作温度 Tj= -40 - 150℃

ピン数 / メモリサイズのラインアップ:

プログラムフラッシュ
SRAM

4MB
352KB
ピン数
パッケージ
252
FBGA
304
FBGA

 

ブロック図:

当製品のテクニカルアップデート/データシート/ユーザーズマニュアルなどのドキュメントについては特約店へお問合せいただくか、国内お問合わせをご利用ください。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ソフトウェア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用いただけます。
e² studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とする。CDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
E2エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。開発効率向上を実現する高機能モデル。デバッグからフラッシュ書き込みまでの基本機能に加え、ホットプラグイン機能および外部トリガー機能を標準サポート。さらに、CAN通信時間測定など各種ソリューションとの組み合わせや高速ダウンロード(E1エミュレータ比)により開発時間の削減に貢献します。
E1エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。基本的なデバッグ機能を搭載したスタンダードモデル(2019年12月末生産終了)

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。